Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Dell Kompatibles 200G QSFP-DD auf 8x25G SFP28 Passives Kupfer Breakout Direct Attach Kabel (DAC), 1m (3ft)
#153051
#153051
232,05 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-200G-8SPC01
69 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Länge:
Vorbestellung, Versand bis 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Dell Kompatibles 200G QSFP-DD auf 8x25G SFP28 DAC Breakout Kabel (1-Meter, passiv, QSFP-DD auf 8 SFP28, 30AWG) Die Dell kompatible Kabelbaugruppe arbeitet über passives Kupfer, das keinen zusätzlichen Strom benötigt, um eine hochwertige Verbindung zu gewährleisten. Dieses Breakout-Kabel entspricht den Standards IEEE 802.3cd, SFF-ist so konzipiert, dass es die Anforderungen an die hohe Dichte von Standard- und Combo-Steckerkonfigurationen erfüllt. Die steckbaren QSFP-DD-Lösungen ermöglichen eine 200G-Übertragung. Dieser hot-swap-fähige Transceiver verfügt über 8 Sende- und 8 Empfangskanäle. Er ist vollständig konform mit den Standards SFF-8472, SFF-8432, QSFP-DD MSA, SFP28 MSA und IEEE802.3bj. Er eignet sich für sehr kurze Entfernungen und bietet eine äußerst kosteneffiziente Ethernet-Konnektivitätslösung für die Verbindung zwischen Geräten mit 200G QSFPDD-Ports und 25G SFP28-Ports in Rechenzentren, High Performance Computing (HPC) und Switches/Routern/Server/Storage-Racks sowie zwischen benachbarten Racks.
Spezifikationen
Teilenummer
QDD200-8S28PC01
Hersteller
FS
Schnittstelletyp
QSFP-DD auf 8 SFP28
Max. Datenrate
200G bps
Media
Copper
Kabeltyp
Passive Twinax
Kabellänge
1m (3 ft)
Kabel AWG
30AWG
Min. Biegeradius
20.5mm
Stromverbrauch
≤0.5W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
QSFP-DD MSA, SFP28 MSA, IEEE802.3bj, SFF-8472, SFF-8432
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct-Attach-Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 200-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-DD-200G-Ports innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten.
<0,5 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
um OPEX zu sparen
Mindestens 20,5 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
G***t
France
15.06.2023
work as described.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0H***s
United Kingdom
10.06.2023
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen