Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Mellanox MCP7H50-V001R30 Kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Passives Kupfer Breakout Direct Attach Kabel (DAC), 1m (3ft)
#152881
#152881
95,20 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-200G-2QPC01
96 verkauft
3 Bewertungen
4 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Mellanox MCP7H50-V001R30 Kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 DAC Breakout Kabel (1-Meter, passiv, QSFP56 auf 2 QSFP56, 30AWG) Das Mellanox MCP7H50-V001R30 kompatible 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Direct Attach Kabel (DAC) arbeitet über passives Kupfer, das keinen zusätzlichen Strom benötigt, um eine hochwertige Verbindung zu gewährleisten. Dieses Breakout-Kabel entspricht den Standards IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Es bietet eine Verbindung von einem 200G QSFP56-Port auf der einen Seite und zwei 100G QSFP56-Ports auf der anderen Seite und eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen innerhalb des Geräteraums von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.
Spezifikationen
Mellanox Compatible
MCP7H50-V001R30
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP56 auf 2 QSFP56
Max. Datenrate
200G bps
Media
Copper
Kabeltyp
Passive Twinax
Kabellänge
1m (3 ft)
Kabel AWG
30AWG
Min. Biegeradius
26mm
Stromverbrauch
≤0.5W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct Attach Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 200-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP56-200G-Ports innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
0,5 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
zur Einsparung von OPEX
26 mm Mindest
Biegeradius für einfache Verkabelung
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (4)Backward Compatible (1)Compatibility (1)Data Rate (1)Matching Product (1)Parameter (1)Product Comparison (1)Product Test (1)Infiniband
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
3
0
0
0
0
P***a
Bolivia
04.08.2022
The packaging is good and the dacs are really good quality so I am extremely happy with the purchase. I already installed everything and 200gbe is just fabulous. I'll definitely select fs.com as my first choice for network gears now. I would also like to thank you personally to help me sort out the cables so I was able to get then in two days.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 01***8
33021
21.07.2022
My equipment vendor, Ubiquity currently only seems to supply 0.5m DAC cables which aren't long enough for anything other than directly adjacent switches. You were able to supply custom length DAC cables and as far as I can see they work flawlessly and as if they were made by the original vendor. Thank you for the product range, I will keep FS in mind when I need to look to solve issues.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0C***s
United States
18.07.2022
SFP+ DAC has arrived. I'm waiting on a second server to arrive (hopefully Monday), will be able to test it then. The original DAC's works perfectly BTW.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen