Das industrielle Cat5e SF/UTP Netzwerkkabel besteht aus 26/27AWG Litzen-Kupferleitern mit HDPE-Polyethylen-Isolierung. Alle vier Paare sind von einem Kupferdrahtgeflecht und einer Metallfolie umgeben und mit einer öl- und UV-beständigen (PUR) Ummantelung bedeckt. Es ist ideal für industrielle Anwendungen und raue Umgebungen.
Das Cat5e Kabel ist ein Twisted-Pair-Netzwerkkabel für 1G Base-T Ethernet-Anwendungen mit bis zu 350MHz Bandbreite. Dieses Kabel wird für fortgeschrittenere Netzwerkinstallationen bevorzugt, bei denen eine höhere Bandbreite erforderlich ist.