Der SC Duplex Clip verbindet einfach zwei einzelne SC-Steckverbinder ohne Clip zu einer Duplex-Baugruppe und ist mit allen Duplex-Steckverbindern kompatibel, die zur Stabilisierung der Verbindung zwischen Glasfaserkabeln und Glasfaseradaptern bestimmt sind. Das knappe Design mit niedrigem Profil ermöglicht die Installation oder Entfernung in Netzwerken mit hoher Dichte, ohne benachbarte Ports zu stören. Gleichzeitig erleichtert der SC Duplex Clip das Polaritätsmanagement.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LWL-SC-Duplex-Clip, blau, 50 Stk./Pack
LWL SC Duplex Clip, 50 Stk./Packung, blau
Anwendungslösung
LWL SC Duplex Clip, 50 Stk./Packung, blau
Der SC Duplex Clip verbindet einfach zwei einzelne SC-Steckverbinder ohne Clip zu einer Duplex-Baugruppe und ist mit allen Duplex-Steckverbindern kompatibel, die zur Stabilisierung der Verbindung zwischen Glasfaserkabeln und Glasfaseradaptern bestimmt sind. Das knappe Design mit niedrigem Profil ermöglicht die Installation oder Entfernung in Netzwerken mit hoher Dichte, ohne benachbarte Ports zu stören. Gleichzeitig erleichtert der SC Duplex Clip das Polaritätsmanagement.
Fragen & Antworten
Bewertungen
4,00 € (exkl. MwSt.)
4,76 € (inkl. MwSt.)