Extreme Kompatibles 40G QSFP+ auf 4x10G SFP+ Direct Attach Kabel arbeitet über aktives Kupfer, was eine längere Übertragungsdistanz und geringere Dicke ermöglicht. Dieses Breakout-Kabel ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 SFP+ MSA und SFF-8436 QSFP+ MSA konform.
Er eignet sich für sehr kurze Distanzen und bietet eine äußerst kosteneffiziente Ethernet-Konnektivitätslösung für die Verbindung zwischen Geräten mit 40G QSFP+ Ports und 10G SFP+ Ports in Rechenzentren, High Performance Computing (HPC) und Switches/Routern/Server/Storage-Racks und zwischen benachbarten Racks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Extreme Kompatibles 40G QSFP+ auf 4x10G SFP+ aktives Kupfer Breakout Direct Attach Kabel, 3m (10ft)
#152500
#152500
160,65 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q-4SAC03
2 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
14 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 25.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Extreme Kompatibles 40G QSFP+ auf 4x10G SFP+ DAC Breakout Kabel (3-Meter, Aktiv, QSFP+ auf SFP+, 30AWG)
Spezifikationen
Part Number
Q-4SAC03
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP+ auf SFP+
Max. Datenrate
40Gbps
Medien
Kupfer
Kabeltyp
Aktives Twinax
Kabellänge
3m (10ft)
Kabel-AWG
30AWG
Min. Biegeradius
33mm
Stromverbruach
≤1.8W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kommerzieller Temperaturbereich
0 auf 70°C (32 auf 158°F)
Protokolle
SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 SFP+ MSA, SFF-8436 QSFP+ MSA
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Testen von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
C***e
France
21.06.2023
The product was just what I needed. It arrived quickly and was reasonably priced.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***x
United Kindom
10.06.2023
Received the product fast and it's good. Thanks.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen