Das 100G QSFP28 aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC) ist für den Einsatz in 100GBASE Ethernet ausgelegt. Dieses Kabel ist mit SFF-8665, RoHS2, QSFP28 MSA konform. Jeder QSFP28-Anschluss enthält ein EEPROM mit Produktinformationen, die vom Hostsystem gelesen werden können. Sie eignen sich für sehr kurze Verbindungen und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, 100Gigabit Verbindungen zwischen QSFP28-100G Ports von Switches/Routern innerhalb eines Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cisco kompatibles 100G QSFP28 aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 9m (29ft)
Cisco kompatibles 100G QSFP28 Twinax DAC-Kabel (9 Meter, Aktiv, QSFP28 auf QSFP28, 26AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität der beiden Stecker des DAC-Kabels online mit FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und jede andere Mischung von Konfigurationen zu verbinden.
This cable offers versatile and adaptable deployment options, supporting a capacity of 100G. It can be smoothly connected to a wide range of devices within your network.
R***y
United States
R***d
United States
B***s
United States