Das HW QSFP-100G-eSR4-kompatible optische QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 200 m über OM3 MMF oder 300 m über OM4 MMF unter Verwendung einer Wellenlänge von 850 nm über einen MTP/MPO-12-Anschluss konzipiert. Dieser Transceiver entspricht den Standards IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 und CAUI-4. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen.
Mit diesen Funktionen ist dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz geeignet an wichtigen Standorten optischer Netzwerke wie 100GBASE-Ethernet.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-ESR4-100G in QSFP-ESR4-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW QSFP-100G-eSR4 Kompatibel 100GBASE-ESR4 850nm 300m MTP/MPO-12 MMF
#147617
#147617
129,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-ESR4-100G
24 verkauft
6 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Types:
34 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 07.Juni2024
193 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HW QSFP-100G-eSR4-kompatibles 100GBASE-ESR4 QSFP28 optisches Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 300 m, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
HW-kompatibel
QSFP-100G-eSR4
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103,125 Gbit/s (4 x 25,78 Gbit/s)
Wellenlängen
850 nm
Max. Kabelentfernung
200 m bei OM3/300 m bei OM4
Anschluss
MTP/MPO-12
Medium
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-4~4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
-12 dBm
Leistungsbudget
1,9 dB
Empfängerüberlastung
2,4 dBm
Stromverbrauch
≤ 2,5 W
Extinktionsverhältnis
> 2 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX und RX integriertes CDR
FEC-Funktion
Unterstützt RS-FEC
Protokolle
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch zum Energiesparen
Eingebauter Macom-Chip ermöglicht stabile 100G-Übertragung und geringen Stromverbrauch, spart Energie und reduziert die Wärmeableitung.
Macom-Chip
Stabile Übertragung
≤2,5 W
Geringer Stromverbrauch
100 Gbit/s
Hohe Bandbreite
Auf Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit modernster Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0-70 °C
Mittlerwellenlänge | 850nm | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelentfernung (max.) | 200 m@OM3 300 m@OM4 | 500 m | 70 m@OM3 100 m@OM4 | 75 m@OM3 100 m@OM4 150 m@OM5 | 2 km | 2 km |
Kabeltyp | MMF | SMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | DFB | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
Chip | Macom Chip | Semtech Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Semtech Chip |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G auf 4x25G Breakout 200G auf 2x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G auf 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G auf 4x25G Breakout 200G auf 2x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 10G Upgrade-Lösung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G auf 4x25G Breakout |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
6
0
0
0
0
N***s
Australia
27.05.2023
Quick delivery. Worked Great!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0C***m
Australia
27.04.2023
I have to say, Your customer service, notifications, pre-sales info, shipping speed/checkout, have been fantastic.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0B***r
New Zealand
06.04.2023
Items were ordered for a very important project. I am amazed that they had everything in stock. Worked perfectly with the Cisco switches in our new set. Incredible value!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen