RJ45-Modularstecker wird für Cat6-Kabel mit Massiv- oder Litzenleiter verwendet. Diese modularen Stecker sind aus hochschlagfestem, klarem Polykarbonat hergestellt, um dem täglichen Verschleiß zu widerstehen, und die Kontakte bestehen aus 50 Mikron Gold für eine optimale Signalübertragung.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat6 RJ45 Modularer Stecker (Durchgang), Geschirmter (STP) Netzwerkstecker für 24AWG Twisted Pair Massiv- oder Litzenkabel (50/Pack)
Cat6 RJ45 geschirmter Modularstecker mit 50 Micron vergoldeten Kontakten
Merkmale
Dieser Cat6 RJ45 abgeschirmte modulare Stecker ist mit 3-Prong & 50μ" vergoldeten Kontakten ausgestattet, mit stärkerer antioxidativer Leistung, die 1000Base-T Ethernet unterstützen kann.
50μ" Vergoldete Kontakte
Überlegene und zuverlässige Datenübertragung
3-Kontaktstifte Stifte
Leiter richtig spreizen
Metallgeschütztes Gehäuse
Verhinderung elektromagnetischer Störungen
Schneiden Sie das Kabel auf eine geeignete Länge und führen Sie es in die Abisolieröffnung ein
Ordnen Sie die Drähte auf der Grundlage von T568A/B an
Stecker einbauen
Stecken Sie den Stecker in den entsprechenden Drucksitz
Crimpstecker
Fertigstellung
Cat6 RJ45 geschirmter Modularstecker mit 50 Micron vergoldeten Kontakten
RJ45-Modularstecker wird für Cat6-Kabel mit Massiv- oder Litzenleiter verwendet. Diese modularen Stecker sind aus hochschlagfestem, klarem Polykarbonat hergestellt, um dem täglichen Verschleiß zu widerstehen, und die Kontakte bestehen aus 50 Mikron Gold für eine optimale Signalübertragung.
Dieser Cat6 RJ45 abgeschirmte modulare Stecker ist mit 3-Prong & 50μ" vergoldeten Kontakten ausgestattet, mit stärkerer antioxidativer Leistung, die 1000Base-T Ethernet unterstützen kann.
50μ" Vergoldete Kontakte
Überlegene und zuverlässige Datenübertragung
3-Kontaktstifte Stifte
Leiter richtig spreizen
Metallgeschütztes Gehäuse
Verhinderung elektromagnetischer Störungen
Schneiden Sie das Kabel auf eine geeignete Länge und führen Sie es in die Abisolieröffnung ein
Ordnen Sie die Drähte auf der Grundlage von T568A/B an
Stecker einbauen
Stecken Sie den Stecker in den entsprechenden Drucksitz
Crimpstecker
Fertigstellung
Fragen & Antworten
Bewertungen
19,04 € (inkl. MwSt.)