Rollenschneider von Glasfaserkabel ist ein effizientes und erforderliches Werkzeug für den Anschluss der LWL-Kabel. Er kann leicht den PVC- und PE-Kabelmantel schneiden. Mit verstellbarer Klinge und befestiger Ratsche kann der Kabelschneider die Schnitttiefe durch die Dicke der Isolierhülle einstellen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Längsgerichteter Kabel-Rollenschneider PG-5
Längsgerichteter Kabel-Rollenschneider
Merkmale
Design für Längsgerichtetes und rundes Schneiden
Die Isolationsschichten von Rundkabeln können vollständig abisoliert werden
Anwendbar auf Kommunikationskabel, LV-Kabel (PVC-Isolierung), MV-Kabel (PVC-Isolierung) oder andere runde optische Kabel
Längsgerichteter Kabel-Rollenschneider
Rollenschneider von Glasfaserkabel ist ein effizientes und erforderliches Werkzeug für den Anschluss der LWL-Kabel. Er kann leicht den PVC- und PE-Kabelmantel schneiden. Mit verstellbarer Klinge und befestiger Ratsche kann der Kabelschneider die Schnitttiefe durch die Dicke der Isolierhülle einstellen.
Design für Längsgerichtetes und rundes Schneiden
Die Isolationsschichten von Rundkabeln können vollständig abisoliert werden
Anwendbar auf Kommunikationskabel, LV-Kabel (PVC-Isolierung), MV-Kabel (PVC-Isolierung) oder andere runde optische Kabel
Fragen & Antworten
Bewertungen
44,00 € (exkl. MwSt.)
52,36 € (inkl. MwSt.)