FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.

Strom-Verlängerungskabel, 3-polig, 1,5m (5ft), 17AWG, Rot, IEC320 C14 auf IEC320 C13, 250V/10A

Bestseller #142032
Bestseller #142032

PSE Rechenzentrum KMU 10A 250V SJT

10,23 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: PC14C13-10A
3.5K verkauft
5 Bewertungen
3 Fragen
355 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 19.Juni2024
188 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 01.Juli2024
500 im Transit, holen Sie es sich bis 16.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie

1,5m IEC320 C14 auf IEC320 C13 17AWG 250V/10A Strom-Verlängerungskabel, Rot

Mit dem IEC60320-Netzkabel kann das Problem bei Stromverbindungen gelöst werden. Mit einer optimierten Länge und verschiedenen Farben wird die Überlänge und den Drahtdurchhang zwischen der PDU und dem aktiven Gerät minimiert, und Sie können damit verschiedene Geräte leicht identifizieren. Netzkabel mit verschiedenen Arten von Steckverbindern, die verschiedenen internaltionalen Standards entsprechen, sind zur Verfügung, um verschiedene Anwendungsumgebungen zu erfüllen.

Spezifikationen
Male-Anschluss
IEC60320 C14
Female-Anschluss
IEC60320 C13
Spannungskompatibilität
250V AC
Maximaler Eingangsstrom
10A
Gesamtlänge
5ft (1,5m)
Mantelfarbe
Rot
Kabelstärke
17AWG
Kabelaußendurchmesser
7,9+0,1/-0,15mm
Manteltyp
SJT
Mantelmaterial
PVC (VW-1)
Leiteranzahl
3, Braun, Blau und Grün & Gelb
Leitermaterial
Reines Kupfer
Betriebstemperatur
-5°C bis 40°C (23°F bis 104°F)
Lagertemperatur
-15°C bis 60°C (5°F bis 140°F)
Temperaturbewertung des Kabelmantels
105°C
Dual-Locking
Nicht unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
10A/250V Stabile Übertragung

Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Flammschutz sorgen für eine sichere maximale Stromübertragung.

Leiter aus reinem Kupfer

Verwenden Sie Leiter aus reinem Kupfer mit der besten elektrischen und thermischen Leitfähigkeit.

SJT-Mantel

Erfüllt VW-1 Flammschutzklasse, reduziert Kabelverschleiß für sichere Übertragung.

PVC-Isolierung

Maximaler Schutz der reinen Kupferleiter gegen äußere Einflüsse.

Doppelter Schutz der Netzkabelverbindung
Das Sicherheitsdesign an den beiden Enden des Netzkabels sorgt für eine zuverlässigere Verbindung und eine längere Lebensdauer des Kabels.
Fester Anschluss
Der Stecker mit der Metalllasche hilft, die Verbindung zu fixieren und das Stecken zu stabilisieren.
Zugentlastungstülle
Diese Tülle hilft, den Druck Ihres Abschlusses zu entlasten, um die Lebensdauer zu verlängern.
Einrichtung eines multifunktionalen Stromversorgungssystems im Rechenzentrum

Das Stromverlängerungskabel dient zur Stromversorgung von Netzwerkgeräten oder zur Verlängerung der Stromverbindung zwischen einem Server und einer USV oder PDU und verwendet verschiedene Farben, um Strompfade inm Rechenzentrum einfach zu erkennen.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Certification (1)Compatibility (1)Custom Color (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
5
0
0
0
0

C***s

Australia

26.01.2023
5.0
I am very pleased with my experience. David responded to my inquiry extremely fast and shipped my order within hours of payment. I highly recommend FS.COM to anyone looking for great customer service, super fast shipping and superior product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

C***t

Moldova

17.01.2023
5.0
The product arrived on the second day and works great for wiring servers to PDUs. The package is also very nice, easy to open.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

G***d

United States

05.01.2023
5.0
Great value for your money. I used these power cords to replace the ones that I brought with me from Europe, to spare the bulky adapters. My computers kept working, so I assume the cord does what it is supposed to do, delivering power from the outlets to where it's needed.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen