Das 400G QSFP-DDPLR4-Modul unterstützt Verbindungslängen von bis zu 10 km paralleler SMF mit MTP/MPO-12-Stecker. Es ist mit dem IEEE 802.3bs-Protokoll und den 400GAUI-8-Standards konform. Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier parallele Spuren mit einer Wellenlänge pro Spur übertragen. Es kann als 4x100G Breakout für QSFP-LR-100G verwendet werden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks QDD-4X100G-LR Kompatibel 4x100GBASE-LR QSFPDD 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF
#141717
#141717
1.544,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-PLR4-400G
35 verkauft
9 Bewertungen
12 Fragen
Transceiver Models:
3 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Juniper Networks QDD-4X100G-LR kompatibles 4x100GBASE-LR QSFP-DD PAM4 1310nm 10Km DOM Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 10Km, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
Juniper Networks-kompatibel
QDD-4X100G-LR
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFPDD
Maximale Datenrate
400 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
10 km
Anschluss
MTP/MPO-12 (APC)
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-1,9 ~ 4,8 dBm
RX-Leistung
-8,2 ~ 5,8 dBm
Leistungsbudget
6,3 dB
Modulation
8 x 50 G PAM4
Stromverbrauch
≤ 10 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
DSP
TX und RX
Eingebautes FEC
Nein
Kerngröße
G.652/9um
Verpackungstechnologie
COB
Protokolle
IEEE 802.3cu, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk jeweils für einen Standort.
Aktualisieren Sie nur einen Standort auf 400G-Geräte und verbinden Sie ihn trotzdem mit den vorhandenen 100G-Standorten.
Verbinden Sie neue 400G-Standorte mit bestehenden 100G-Standorten
Nutzen Sie Ihre 400G-Portbandbreite voll aus
Wiederverwendung von 100G-Optiken in neuen 400G-Ports
Führende Leistung und Qualität für 400G
Der QSFP-DD-Transceiver mit integriertem Inphi-DSP-Chip bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 400G-Verbindungen.
Inphi DSP-Chip
Stabile Übertragung
≤10W
Geringer Stromverbrauch
53G EML Laser
Produktion sicherstellen
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität qualitätsgeprüft, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
TDECQ-Test
1,68 dB
Bitfehlerratentest
BER 2.4E-4
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für den Einsatz mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelabstand (Max.) | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Power Consumption | ≤10W | ≤14W | ≤12W | ≤14W |
Sendertyp | EML | EML | CWDM EML | LWDM EML |
Packaging Technology | COB | BOX | COB | BOX |
Protokolle | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs |
Anwendung | Datenzentrum 400G auf 4x100G Breakout | Datenzentrum | Datenzentrum | Datenzentrum |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (12)Compatibility (1)Compatible Modules (1)Juniper Series (1)Optical Signal (1)PAM4 (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
9
0
0
0
0
R***t
United States
15.06.2023
You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***a
United States
07.06.2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0O***f
Germany
13.05.2023
These modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen