FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 111.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 111.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.

Mellanox MFS1S00-V100E Kompatibles 200G QSFP56 Aktives Optisches Kabel (AOC), 100m (328ft)

#135683
#135683

IB HDR 50G PAM4 ≤4.5W 30mm Faser

865,13 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-200G-AO100
99 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

NVIDIA InfiniBand MFS1S00-V100E Compatible 200G QSFP56 AOC (100-meter, Active, QSFP56 zu QSFP56)

Das NVIDIA InfiniBand MFS1S00-V100E ist ein aktives optisches Kabel mit 200 Gbit/s QSFP56 bis 200 Gbit/s QSFP56. Verwendet den Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) und enthält vier Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 50 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3.

AOCs ermöglichen eine höhere Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit zu geringen Kosten sowie einen geringeren Strombedarf in den Rechenzentren, die häufig in Cloud- und Supercomputern eingesetzt werden. Darüber hinaus werden AOCs häufig für die Verbindung von NVIDIA-GPU-basierten künstlichen Intelligenzsystemen mit InfiniBand-Netzwerken und InfiniBand-Speicherstrukturen eingesetzt.

AOC-Kabel bieten im Vergleich zu Steckverbinder-Transceivern ein kostengünstiges, hochwertiges Angebot und eine höhere Zuverlässigkeit. Im Vergleich zu DAC-Kabeln sind sie leichter, flexibler, ermöglichen einen größeren Luftstrom und unterstützen längere Entfernungen.


Hinweis: Die FS-P/N wurde geändert von Q56-AO100 zu QSFP-200G-AO100, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MFS1S00-V100E
Name des Anbieters
FS
Steckverbindertyp
QSFP56 zu QSFP56
Maximale Datenrate
200 Gbps
Mindestbiegeradius
30 mm
Kabellänge
100 m (328 ft)
Mantelmaterial
LSZH
Kabeltyp
OM3
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Wellenlänge
850 nm
Stromverbrauch
≤ 4,5 W
Stromversorgung
3,3 V
Modulationsformat
PAM4
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
MTBF
≈3,2 Millionen Stunden
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Integriertes CDR
Protokolle
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, InfiniBand HDR

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Geringe Latenz und hohe Bandbreite InfiniBand
Eingebauter Semtech-Chip mit analogem Clock-and-Data-Recovery-Design (CDR) bietet extrem niedrige Latenz und Stromverbrauch, sorgt für stabile Übertragung und spart Energie.
Semtech CDR-Chip
Geringe Latenz
≤4,5 W
Geringe Stromverbrauch
200 Gbit/s
Hohe Bandbreite
Auf Hostgeräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft.

30 mm min. Biegeradius

Ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.

Geringes Gewicht

Ermöglicht dichte Glasfaserverläufe mit minimaler Unterstützung.

Keine optischen MPO-Anschlüsse

Vermeidet Reinigungsprobleme und reduziert die Anzahl der Installationsschritte.

Flexibler Einsatz

Dieses Kabel bietet vielseitige und anpassbare Einsatzoptionen und unterstützt eine Kapazität von 200 G. Es kann problemlos an eine Vielzahl von Geräten in Ihrem Netzwerk angeschlossen werden.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

M***r

Germany

14.03.2023
5.0
We stay with Fiberstore as our trusted, most reliable, and fastest provider of cables and rack equipment for all our server rooms in Europe!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0

E***o

Spain

28.02.2023
5.0
Just got 2 pcs Mellanox compatible QSFP56 AOC for connecting my two systems installed with Mellanox MSN3700-VS2F. After patching, I tested all the components. They worked so well and I really appreciated them.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen