Der WR-AX1800 WiFi Router verendet den neuste Wi-Fi 6 WLAN Router mit Dual-Band Gleichzeitigkeitsraten von bis zu 1775 Mbit/s (2.4GHz: 574Mbps, 5GHz: 1201Mbps). Mit 1.5GHz Hochleistungs- und Quad-Core Prozessoreinheiten hat die Netzauslastung stark verbessert werden. Die benötigte Reaktion ist sofort schneller und der langfristige Betrieb ist stabiler. Die MU-MIMO + OFDMA-Technologie verbessert die Netzwerkleistung und -effizienz erheblich und ermöglicht mehr Geräten den gleichzeitigen Zugriff auf das Internet. WR-AX1800 ist der bevorzugte Router für intelligente Hause-Systeme.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
WR-AX1800, Wi-Fi 6 WLAN Router, AX1800 kabellose Geschwindigkeit (Bis zu 1.8 Gbps), mit 1,5 GHz Quad-Core CPU, unterstützt Dual Band, OFDMA, MU-MIMO, Kindersicherung, BSS-Coloring
FS Wi-Fi 6 WLAN Router, AX1800 Kabellose Geschwindigkeit (Bis zu 1.8 Gbps), mit 1.5 GHz Quad-Core CPU
Merkmale
4K/HD-Streaming, Online-Spiele und Downloads schneller und stabiler machen.
2.4GHz + 5 GHz Bandnetzwerke ermöglichen mehr Flexibilität und Bandbreite für verschiedene Anwendungen und Geräte
OFDMA dient mehreren Benutzern gleichzeitig und ermöglicht eine bessere Frequenzwiederverwendung, reduzierte Latenz und erhöhte Effizienz.
FS Wi-Fi 6 WLAN Router, AX1800 Kabellose Geschwindigkeit (Bis zu 1.8 Gbps), mit 1.5 GHz Quad-Core CPU
Der WR-AX1800 WiFi Router verendet den neuste Wi-Fi 6 WLAN Router mit Dual-Band Gleichzeitigkeitsraten von bis zu 1775 Mbit/s (2.4GHz: 574Mbps, 5GHz: 1201Mbps). Mit 1.5GHz Hochleistungs- und Quad-Core Prozessoreinheiten hat die Netzauslastung stark verbessert werden. Die benötigte Reaktion ist sofort schneller und der langfristige Betrieb ist stabiler. Die MU-MIMO + OFDMA-Technologie verbessert die Netzwerkleistung und -effizienz erheblich und ermöglicht mehr Geräten den gleichzeitigen Zugriff auf das Internet. WR-AX1800 ist der bevorzugte Router für intelligente Hause-Systeme.
4K/HD-Streaming, Online-Spiele und Downloads schneller und stabiler machen.
2.4GHz + 5 GHz Bandnetzwerke ermöglichen mehr Flexibilität und Bandbreite für verschiedene Anwendungen und Geräte
OFDMA dient mehreren Benutzern gleichzeitig und ermöglicht eine bessere Frequenzwiederverwendung, reduzierte Latenz und erhöhte Effizienz.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
69,00 € (exkl. MwSt.)
82,11 € (inkl. MwSt.)