FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-MM.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-MM.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-MM.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-MM.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-MM.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-MM.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-MM.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-MM.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-MM.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-MM.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-MM.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-MM.

Mini Unmanaged Gigabit Ethernet Medienkonverter, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 auf 1x 100/1000Base-X Multimode SC 850nm 220/550m, Eurostecker

#131587
#131587

SM SC / 0°C bis zu 50°C Auto-MDI/MDIX / Plug-und-Play

49,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: UMC-GA1SC1T-MM
58,31 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: UMC-GA1SC1T-MM
340 verkauft
52 Bewertungen
6 Fragen
19 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10. Mai., 2024
4 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17. Mai., 2024
20 im Transit, holen Sie es sich bis 09. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Mini Unmanaged Gigabit Ethernet Medienkonverter, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 auf 1x 100/1000Base-X, Multimode SC 850nm 220/550m, Eurostecker

Der Gigabit Ethernet Stand-Alone-Mini-Medienkonverter bietet eine kostengünstige Medienkonvertierung auf Einstiegsniveau zwischen 1x10/100/1000Base-TX-Ports und 100/1000Base-FX-Ports. Mit seiner festen Konfiguration ist die Implementierung einfach Plug-and-Play, und dank seiner geringen Größe ist er ideal für Standorte mit begrenztem Platzangebot. Wir bieten auch ein Medienkonverter-Gehäuse an, ein Rack-Montage-Gehäuse mit 1HE Höhe und 12 Steckplätzen für Medienkonverter, das speziell für die Aufnahme von gehäusebasierten Mini-Medienkonvertern entwickelt wurde.

Spezifikationen
Anschlusstyp
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
Standards und Protokolle
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Glasfaserkabel
Multimode 50/125µm, 62,5/125µm
Kupferkabel
Cat5/5e/6
Leistungsaufnahme
4,6W
DIP-Schalter
LFP
Geschwindigkeit
Twisted-Pair-Kabel - 10/100Mbps für Halb-/Vollduplex, 1000Mbps für Vollduplex -
LWL-Kabel - 100Mbps/1000Mbps für Vollduplex
Jumbo Frame
9k
MTBF (Stunden)
>50.000 Stunden
Abmessungen (HxBxT)
1,02"x 2,76"x 3,82" (26x70x97mm)
Installation
Unabhängige Montage
Eingangsspannung
DC 5-12V
Betriebstemperatur
0°C bis 50°C
Lagertemperatur
-10°C bis 70°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 3
Produkte anzeigen

Merkmale

Konvertieren und Erweitern von Signalen in Ihrem Ethernet-Netzwerk
Der Konverter erweitert Verbindungen über größere Entfernungen mit Glasfaserkabeln und ist damit ideal für IT-Profis und sichere Installationen in Behörden, Unternehmen oder Bildungseinrichtungen.
Erweitern Sie Ihr Netzwerk
Über die 100-Meter-Grenze des Kupferkabels, auf bis zu 550m
Investitionen sichern
Migrieren Sie ein lokales Netzwerk auf Glasfaser mit vorhandener kupferbasierter Hardware.
Geschwindigkeitsumwandlung
Ermöglicht die Umwandlung der Verbindungsgeschwindigkeiten von 10/100/1000Base-T auf 100/1000Base-X
Einfacher und schneller Betrieb
Dank des Hot-Swap-Designs sind diese Konverter auch für Neulinge leicht zu installieren und Fehler schnell zu beheben, was eine einfache Kommunikation mit anderen Geräten ermöglicht.
Hot-Swap-fähig
Die Installation erfordert keine manuelle Konfiguration, einfache Bedienung und schnelle Reaktion
Auto-MDI/MDIX
Erkennt automatisch den Kabelverbindungstyp und konfiguriert die Verbindung entsprechend
Einfache Überwachung der Netzwerkaktivität
Diagnose- und DIP-Switch-Konfigurationen werden mit Status-LEDs angezeigt und ermöglichen eine schnelle und einfache Installation
LFP Alarm Link Failure innerhalb einer kurzen Zeitspanne
Mit der LFP-Funktion (Link Fault Pass Through) können Systemadministratoren den Ausfall einer Verbindung innerhalb einer kurzen Zeitspanne bemerken und so die durch dieses Problem verursachten Verluste minimieren.
DIP-Switch zur Steuerung der Signal-/Elektrizitätsübertragung
Mit dem DIP-Switch können Sie zwischen verschiedenen Hardware- oder Geräteoptionen wählen und wechseln. Um bestimmte Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren, muss der Benutzer lediglich jeden Switch zwischen den Positionen Ein und Aus umschalten.
1HE-Gehäuse für die Aufnahme von bis zu 12 Medienkonvertern
Die Konverter können als eigenständige Einheiten verwendet werden, wenn sie über ihre Gleichstromadapter mit Strom versorgt werden, oder in einem FS 1HE-Gehäuse mit 12 Steckplätzen (MFMC-12DP) eingesetzt werden. Dieses Gehäuse kann die Stromversorgung für die Konverter bereitstellen.
Standalone oder Gehäusebasiert
Verwendung für kleine oder unternehmensweite Implementierungen
Stromversorgung von bis zu 12 Medienkonvertern
Schafft Platz und vereinfacht Verbindungen und Strukturen
Plug-and-Play
Installieren/Entfernen des Konverters ohne Ausschalten des Gehäuses
Spezifikationen

Mini Unmanaged Gigabit Ethernet Medienkonverter, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 auf 1x 100/1000Base-X, Multimode SC 850nm 220/550m, Eurostecker

Der Gigabit Ethernet Stand-Alone-Mini-Medienkonverter bietet eine kostengünstige Medienkonvertierung auf Einstiegsniveau zwischen 1x10/100/1000Base-TX-Ports und 100/1000Base-FX-Ports. Mit seiner festen Konfiguration ist die Implementierung einfach Plug-and-Play, und dank seiner geringen Größe ist er ideal für Standorte mit begrenztem Platzangebot. Wir bieten auch ein Medienkonverter-Gehäuse an, ein Rack-Montage-Gehäuse mit 1HE Höhe und 12 Steckplätzen für Medienkonverter, das speziell für die Aufnahme von gehäusebasierten Mini-Medienkonvertern entwickelt wurde.

Spezifikationen
Anschlusstyp
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
Standards und Protokolle
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Glasfaserkabel
Multimode 50/125µm, 62,5/125µm
Kupferkabel
Cat5/5e/6
Leistungsaufnahme
4,6W
DIP-Schalter
LFP
Geschwindigkeit
Twisted-Pair-Kabel - 10/100Mbps für Halb-/Vollduplex, 1000Mbps für Vollduplex -
LWL-Kabel - 100Mbps/1000Mbps für Vollduplex
Jumbo Frame
9k
MTBF (Stunden)
>50.000 Stunden
Abmessungen (HxBxT)
1,02"x 2,76"x 3,82" (26x70x97mm)
Installation
Unabhängige Montage
Eingangsspannung
DC 5-12V
Betriebstemperatur
0°C bis 50°C
Lagertemperatur
-10°C bis 70°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 3
Produkte anzeigen
Merkmale
Konvertieren und Erweitern von Signalen in Ihrem Ethernet-Netzwerk
Der Konverter erweitert Verbindungen über größere Entfernungen mit Glasfaserkabeln und ist damit ideal für IT-Profis und sichere Installationen in Behörden, Unternehmen oder Bildungseinrichtungen.
Erweitern Sie Ihr Netzwerk
Über die 100-Meter-Grenze des Kupferkabels, auf bis zu 550m
Investitionen sichern
Migrieren Sie ein lokales Netzwerk auf Glasfaser mit vorhandener kupferbasierter Hardware.
Geschwindigkeitsumwandlung
Ermöglicht die Umwandlung der Verbindungsgeschwindigkeiten von 10/100/1000Base-T auf 100/1000Base-X
Einfacher und schneller Betrieb
Dank des Hot-Swap-Designs sind diese Konverter auch für Neulinge leicht zu installieren und Fehler schnell zu beheben, was eine einfache Kommunikation mit anderen Geräten ermöglicht.
Hot-Swap-fähig
Die Installation erfordert keine manuelle Konfiguration, einfache Bedienung und schnelle Reaktion
Auto-MDI/MDIX
Erkennt automatisch den Kabelverbindungstyp und konfiguriert die Verbindung entsprechend
Einfache Überwachung der Netzwerkaktivität
Diagnose- und DIP-Switch-Konfigurationen werden mit Status-LEDs angezeigt und ermöglichen eine schnelle und einfache Installation
LFP Alarm Link Failure innerhalb einer kurzen Zeitspanne
Mit der LFP-Funktion (Link Fault Pass Through) können Systemadministratoren den Ausfall einer Verbindung innerhalb einer kurzen Zeitspanne bemerken und so die durch dieses Problem verursachten Verluste minimieren.
DIP-Switch zur Steuerung der Signal-/Elektrizitätsübertragung
Mit dem DIP-Switch können Sie zwischen verschiedenen Hardware- oder Geräteoptionen wählen und wechseln. Um bestimmte Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren, muss der Benutzer lediglich jeden Switch zwischen den Positionen Ein und Aus umschalten.
1HE-Gehäuse für die Aufnahme von bis zu 12 Medienkonvertern
Die Konverter können als eigenständige Einheiten verwendet werden, wenn sie über ihre Gleichstromadapter mit Strom versorgt werden, oder in einem FS 1HE-Gehäuse mit 12 Steckplätzen (MFMC-12DP) eingesetzt werden. Dieses Gehäuse kann die Stromversorgung für die Konverter bereitstellen.
Standalone oder Gehäusebasiert
Verwendung für kleine oder unternehmensweite Implementierungen
Stromversorgung von bis zu 12 Medienkonvertern
Schafft Platz und vereinfacht Verbindungen und Strukturen
Plug-and-Play
Installieren/Entfernen des Konverters ohne Ausschalten des Gehäuses

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

49,00 € (exkl. MwSt.)

58,31 € (inkl. MwSt.)

19 Stk. im DE-Lager
4 Stk. im Global-Lager