100G-QSFP28-ELR4-Transceivermodule sind für den Einsatz in 100-G-Ethernet-Verbindungen auf bis zu 20 km Singlemode-Glasfaser ausgelegt. Sie sind
konform mit IEEE 802.3-2018 CAUI-4, QSFP28 MSA, SFF-8661 Revision 1.9 und SFF-8636 Revision 2.10a. Digitale Diagnostik
Funktionen sind über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. RoHS-6-konform gemäß Richtlinie 2011/65/EG. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. 100G-Telekommunikationsverbindungen, Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Kern- und Verteilungsschichten von Unternehmen, Campusnetzwerken usw.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-ELR4-100G in QSFP-ELR4-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneidertes QSFP28 Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-ELR4 QSFP28 1310nm 20km DOM LC SMF
QSFP28 100GBASE-ELR4 optisches Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 20 km, LC, DOM)
Anwendungslösung
Merkmale
QSFP28 100GBASE-ELR4 optisches Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 20 km, LC, DOM)
100G-QSFP28-ELR4-Transceivermodule sind für den Einsatz in 100-G-Ethernet-Verbindungen auf bis zu 20 km Singlemode-Glasfaser ausgelegt. Sie sind
konform mit IEEE 802.3-2018 CAUI-4, QSFP28 MSA, SFF-8661 Revision 1.9 und SFF-8636 Revision 2.10a. Digitale Diagnostik
Funktionen sind über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. RoHS-6-konform gemäß Richtlinie 2011/65/EG. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. 100G-Telekommunikationsverbindungen, Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Kern- und Verteilungsschichten von Unternehmen, Campusnetzwerken usw.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-ELR4-100G in QSFP-ELR4-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
799,00 € (exkl. MwSt.)
950,81 € (inkl. MwSt.)