FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von SFPOWERMETER.
01:44
 Dieses Bild handelt von SFPOWERMETER.
 Dieses Bild handelt von SFPOWERMETER.
 Dieses Bild handelt von SFPOWERMETER.
 Dieses Bild handelt von SFPOWERMETER.
 Dieses Bild handelt von SFPOWERMETER.
 Dieses Bild handelt von SFPOWERMETER.
 Dieses Bild handelt von SFPOWERMETER.
 Dieses Bild handelt von SFPOWERMETER.
 Dieses Bild handelt von SFPOWERMETER.
 Dieses Bild handelt von SFPOWERMETER.
 Dieses Bild handelt von SFPOWERMETER.
 Dieses Bild handelt von SFPOWERMETER.
 Dieses Bild handelt von SFPOWERMETER.

Fluke Networks SFPOWERMETER SimpliFiber® Pro Optischer Handheld-Leistungsmesser

#128377
#128377

850-1625nm SMF&MMF SC Automatische Umschaltung auf zwei Wellenlängen

1.898,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: SFPOWERMETER
2.258,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFPOWERMETER
17 verkauft
0 Bewertung
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 30. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

SimpliFiber® Pro Optischer Leistungsmesser

Der SimpliFiber® Pro optische Leistungsmesser von Fluke Networks kann Glasfaserkabel-Systeme überprüfen und Fehler beheben, Verluste und Leistung messen. Er eignet sich für die Installation und Wartung in Rechenzentren und für die optische Glasfasern des Unternehmensnetzwerks. Innovative Dual-Wellenlängen-Tests und automatische Wellenlängenerfassungsfunktionen können Ingenieuren helfen, die Arbeitseffizienz zu verbessern und Arbeitsfehler zu reduzieren.

Spezifikationen
Leistungsmessbereich
-52dBm bis +10dBm (850nm),
-60dBm bis +10dBm (1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm)
Kalibrierte Wellenlänge
850/1300/1310/1490/1550/1625 nm
Linearität der Leistungsmessung
0,01 dB
Genauigkeit der Leistungsmessung
+/-0,25 dB
Linearität
±0,2 dB (850 nm),
±0,1 dB(1300,1310,1490,1550,1625 nm)
Detektortyp
InGAAs
Automatische Umschaltung auf zwei Wellenlängen
Ja
Automatische Wellenlängenerkennung
Ja
Optischer Steckverbinder
2,5mm FC/SC/ST
Externe Schnittstelle
USB 2.0 mit voller Geschwindigkeit
Auto-Off-Funktion
Unterstützt
Datenspeicherung
1000 Datensätze
Batterielaufzeit
>50 Stunden (typisch)
Stromversorgung
2x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang)
Betriebstemperatur
-10°C bis 50°C (14°F bis 122°F)
Lagertemperatur
-20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F)
Abmessungen (HxBxT)
6,4"x3,2"x1,5" (16,5x8,0x3,9cm)
Gewicht
325g
* Fluke Networks und FS.COM sind Partner für Glasfaser- und Kupfertester, Kupferwerkzeuge und Software.

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

SimpliFiber® Optischer Leistungsmesser

Sechs kalibrierte Wellenlängen

Speichert 1000 Datensätze, gewährleistet kontinuierliche Tests

Single-Port-Test vereinfacht die Netzwerkverbindung

Vereinfacht das Testen und Berichten
Entwickelt für professionelle Fasertests

SFPOWERMETER ist ein ideales Gerät für die anspruchsvollsten Testbedingungen und ist langlebig und weit verbreitet ist. Es verfügt über Multifunktionstaste, kann leicht in komplexen Umgebungen verwendet werden. Das einfache und übersichtliche Tasten-Design erleichtert die Bedienung.

LinkWare™ PC-Kabeltest-Management-Software
Die LinkWare™ PC-Kabeltest-Management-Software ermöglicht die Verwaltung aller Ergebnisse mehrerer Tester mit einer PC-Anwendung. Sie liefert professionelle, angepasste und grafische Berichte in einem gemeinsamen Format für Kupfer- und Fasertester von Fluke Networks und enthält neue und innovative Funktionen für die Durchführung und Berichterstellung der Tests.
Spezifikationen

SimpliFiber® Pro Optischer Leistungsmesser

Der SimpliFiber® Pro optische Leistungsmesser von Fluke Networks kann Glasfaserkabel-Systeme überprüfen und Fehler beheben, Verluste und Leistung messen. Er eignet sich für die Installation und Wartung in Rechenzentren und für die optische Glasfasern des Unternehmensnetzwerks. Innovative Dual-Wellenlängen-Tests und automatische Wellenlängenerfassungsfunktionen können Ingenieuren helfen, die Arbeitseffizienz zu verbessern und Arbeitsfehler zu reduzieren.

Spezifikationen
Leistungsmessbereich
-52dBm bis +10dBm (850nm),
-60dBm bis +10dBm (1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm)
Kalibrierte Wellenlänge
850/1300/1310/1490/1550/1625 nm
Linearität der Leistungsmessung
0,01 dB
Genauigkeit der Leistungsmessung
+/-0,25 dB
Linearität
±0,2 dB (850 nm),
±0,1 dB(1300,1310,1490,1550,1625 nm)
Detektortyp
InGAAs
Automatische Umschaltung auf zwei Wellenlängen
Ja
Automatische Wellenlängenerkennung
Ja
Optischer Steckverbinder
2,5mm FC/SC/ST
Externe Schnittstelle
USB 2.0 mit voller Geschwindigkeit
Auto-Off-Funktion
Unterstützt
Datenspeicherung
1000 Datensätze
Batterielaufzeit
>50 Stunden (typisch)
Stromversorgung
2x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang)
Betriebstemperatur
-10°C bis 50°C (14°F bis 122°F)
Lagertemperatur
-20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F)
Abmessungen (HxBxT)
6,4"x3,2"x1,5" (16,5x8,0x3,9cm)
Gewicht
325g
* Fluke Networks und FS.COM sind Partner für Glasfaser- und Kupfertester, Kupferwerkzeuge und Software.

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
SimpliFiber® Optischer Leistungsmesser

Sechs kalibrierte Wellenlängen

Speichert 1000 Datensätze, gewährleistet kontinuierliche Tests

Single-Port-Test vereinfacht die Netzwerkverbindung

Vereinfacht das Testen und Berichten
Entwickelt für professionelle Fasertests

SFPOWERMETER ist ein ideales Gerät für die anspruchsvollsten Testbedingungen und ist langlebig und weit verbreitet ist. Es verfügt über Multifunktionstaste, kann leicht in komplexen Umgebungen verwendet werden. Das einfache und übersichtliche Tasten-Design erleichtert die Bedienung.

LinkWare™ PC-Kabeltest-Management-Software
Die LinkWare™ PC-Kabeltest-Management-Software ermöglicht die Verwaltung aller Ergebnisse mehrerer Tester mit einer PC-Anwendung. Sie liefert professionelle, angepasste und grafische Berichte in einem gemeinsamen Format für Kupfer- und Fasertester von Fluke Networks und enthält neue und innovative Funktionen für die Durchführung und Berichterstellung der Tests.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.898,00 € (exkl. MwSt.)

2.258,62 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung