FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von C6FTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6FTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6FTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6FTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6FTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6FTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6FTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6FTPPVC.

Cat6 Verlegekabel, direkte Erdverlegung, Außenbereich, UV-bewerteter PVC- und LDPE-Doppelmantel, 23AWG, 550MHz, Abgeschirmt (F/UTP), Schwarz, 305m

Bestseller #123981
Bestseller #123981

Blankes Volldrahtkabel 550MHz 1G

289,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: C6FTPPVC
343,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6FTPPVC
276 verkauft
3 Bewertungen
16 Fragen
11 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
290,00 € per DHL Express Domestic®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Cat6 Erdkabel in den Außenbereich, 305m (305m), UV-bewerteter PVC- und LDPE-Doppelmantel, 23AWG, 550MHz, Abgeschirmt (F/UTP), Ethernet-Verlegekabel, Schwarz

Dieses abgeschirmte Cat6-Ethernet-Netzwerkkabel für Außenbereich und direkte Erdverlegung ist wasserdicht und ermöglicht die Erweiterung Ihrer Internetverbindung auch in rauesten Umgebungen. Mit dem wetterfesten doppelten Außenmantel können Sie Ihre Kabel unter der Erde verlegen und gleichzeitig er kann die Kabel vor Beschädigungen schützen. Das Kabel unterstützt eine hohe Bandbreite von bis zu 550 MHz und eine Geschwindigkeit von bis zu 1000 Mbps, sodass Sie eine einwand- und unterbrechungsfreie Verbindung für Ihr Zuhause oder Ihren Arbeitsplatz erhalten.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 6
Typ der Abschirmung
F/UTP
Kabelmantel
PVC und LDPE
Kabellänge
305m(1000ft)
Bezugsbandbreite
550MHz
Unterstützung von Datenraten
10/100/1000Base-T
Kabelstärke
23AWG
Kabelfarbe
Schwarz
Leitungstyp
Blanker reiner Kupfervolldraht
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Leitungsdurchmesser (mm)
0.500 ± 0.005
Kabelaußendurchmesser (mm)
8.7 ± 0.5
Maximale Spannung bei der Installation (N)
110
Biegeradius (mm)
36.8
Betriebstemperatur
-40 bis +75°C (-40 bis 167°F)
Temperatur der Anlage
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Doppelmantel geeignet für stabilen Netzwerkbetrieb in den Außenbereich

Die UV-beständigen und wasserdichten Doppelmäntel halten Sonnenlicht, Schmutz, Schnee und Feuchtigkeit stand. Sie sind robust und langlebig für extreme Umgebungen und eignen sich perfekt für Außenbereich bzw. Erdverlegung.

Innovative Technologie für höchste Leistung und Sicherheit
Zuverlässige Qualität und benutzerfreundliches Design
Super robustes Kabel
Einfache Installation mit RJ45-Steckern und werkzeuglosem Keystone-Buchsen

Beide T568A und T568B sind gemäß den Verdrahtungsstandards ANSI/TIA-568-C zulässig. Der einzige Unterschied zwischen T568A und T568B besteht darin, dass die orangefarbenen und grünen Paare vertauscht sind.

Multi-Szene-Anwendung
Spezifikationen

Cat6 Erdkabel in den Außenbereich, 305m (305m), UV-bewerteter PVC- und LDPE-Doppelmantel, 23AWG, 550MHz, Abgeschirmt (F/UTP), Ethernet-Verlegekabel, Schwarz

Dieses abgeschirmte Cat6-Ethernet-Netzwerkkabel für Außenbereich und direkte Erdverlegung ist wasserdicht und ermöglicht die Erweiterung Ihrer Internetverbindung auch in rauesten Umgebungen. Mit dem wetterfesten doppelten Außenmantel können Sie Ihre Kabel unter der Erde verlegen und gleichzeitig er kann die Kabel vor Beschädigungen schützen. Das Kabel unterstützt eine hohe Bandbreite von bis zu 550 MHz und eine Geschwindigkeit von bis zu 1000 Mbps, sodass Sie eine einwand- und unterbrechungsfreie Verbindung für Ihr Zuhause oder Ihren Arbeitsplatz erhalten.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 6
Typ der Abschirmung
F/UTP
Kabelmantel
PVC und LDPE
Kabellänge
305m(1000ft)
Bezugsbandbreite
550MHz
Unterstützung von Datenraten
10/100/1000Base-T
Kabelstärke
23AWG
Kabelfarbe
Schwarz
Leitungstyp
Blanker reiner Kupfervolldraht
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Leitungsdurchmesser (mm)
0.500 ± 0.005
Kabelaußendurchmesser (mm)
8.7 ± 0.5
Maximale Spannung bei der Installation (N)
110
Biegeradius (mm)
36.8
Betriebstemperatur
-40 bis +75°C (-40 bis 167°F)
Temperatur der Anlage
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Doppelmantel geeignet für stabilen Netzwerkbetrieb in den Außenbereich

Die UV-beständigen und wasserdichten Doppelmäntel halten Sonnenlicht, Schmutz, Schnee und Feuchtigkeit stand. Sie sind robust und langlebig für extreme Umgebungen und eignen sich perfekt für Außenbereich bzw. Erdverlegung.

Innovative Technologie für höchste Leistung und Sicherheit
Zuverlässige Qualität und benutzerfreundliches Design
Super robustes Kabel
Einfache Installation mit RJ45-Steckern und werkzeuglosem Keystone-Buchsen

Beide T568A und T568B sind gemäß den Verdrahtungsstandards ANSI/TIA-568-C zulässig. Der einzige Unterschied zwischen T568A und T568B besteht darin, dass die orangefarbenen und grünen Paare vertauscht sind.

Multi-Szene-Anwendung

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

289,00 € (exkl. MwSt.)

343,91 € (inkl. MwSt.)

11 Stk. im Global-Lager