FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von zLock-zC14-14-aC13-2mRD.
 Dieses Bild handelt von zLock-zC14-14-aC13-2mRD.
 Dieses Bild handelt von zLock-zC14-14-aC13-2mRD.
 Dieses Bild handelt von zLock-zC14-14-aC13-2mRD.
 Dieses Bild handelt von zLock-zC14-14-aC13-2mRD.
 Dieses Bild handelt von zLock-zC14-14-aC13-2mRD.
 Dieses Bild handelt von zLock-zC14-14-aC13-2mRD.
 Dieses Bild handelt von zLock-zC14-14-aC13-2mRD.

Z-Lock Dual-arretierbares Stromkabel, 6,6ft (2m), 14AWG, Rot, IEC320 C14 auf IEC320 C13, 250V/15A

Bestseller #122371
Bestseller #122371

Anti-Verschütten 15A 100-250V SJT

21,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: zLock-zC14-14-aC13-2mRD
24,99 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: zLock-zC14-14-aC13-2mRD
4.7K verkauft
6 Bewertungen
8 Fragen
Länge:
Farbe:
47 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 02. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

6,6ft (2m) IEC320 C14 auf IEC320 C13 14AWG 250V/10A Z-Lock arretierbares Stromkabel, Rot

Z-Lock ist ein dual arretierbares Stromkabel mit patentiertem Design, das das einzige universell Stromkabel mit beidseitiger Arretierung ist. Mit der Verriegelungstechnologie kann dieses Kabel einfach installiert werden, ohne dass Clips oder zusätzliche Hardware erforderlich sind. Es kann die Verbindungen an beiden Enden des Kabels sicher verriegeln und die Abbrüche vermeiden. Es erfordert keinen dediziert passenden Stecker oder Steckdose auf beiden Seiten und ist universell mit den Standard-IT-Geräten und PDUs kompatibel.

Spezifikationen
Male-Anschluss
IEC60320 C14 Z-Lock
Female-Anschluss
IEC60320 C13 WS-Lock
Spannungskompatibilität
100-250VAC
Maximaler Eingangsstrom
15A
Gesamtlänge
6,6ft (2m)
Mantelfarbe
Rot
Kabelstärke
14AWG
Kabelaußendurchmesser
9,5 ± 0,2mm
Manteltyp
SJT
Mantelmaterial
PVC (VW-1)
Leiteranzahl
3, Schwarz, Weiß und Grün (NACC)
Leitermaterial
Reines Kupfer
Test
Jedes Kabel wird auf dielektrische Spannungsfestigkeit (Hi-Pot), Polarisierung und Kontinuität getestet
Zertifizierung
cULus, CE, CSA
Maximal zulässige Temperatur
105°C
Dual-Locking
Unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen

Merkmale

15A/250V Stabile Übertragung

Ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit und Schwerentflammbarkeit sorgen sicher für maximale Stromübertragung.

Reiner Kupferleiter

Reinkupferleiter mit bester elektrischer und thermischer Leitfähigkeit.

SJT-Mantel

Erfüllt die Flammschutzklasse VW-1, reduziert den Kabelverschleiß und verlängert die Lebensdauer.

PVC-Isolierung

Maximaler Schutz von reinen Kupferleitern gegen äußere Einflüsse.

Dual-Locking garantiert Verbindungssicherheit beider Seiten
Der C14 (Z-Lock-Stecker) kann durch Verdrehen oder Abschrauben eines Sicherungsrings befestigt oder entfernt werden. Die C13 (WS-Lock-Buchse) kann durch Ziehen der Entriegelungslaschen auf beiden Seiten automatisch verriegelt und entfernt werden.
Sichere Verbindung
Verhindert versehentliche, vibrationsbedingte Unterbrechungen, um den Strompfad zu sichern.
Erhöhte Betriebszeit
Verbessert die Betriebszeit durch Sicherung beider Enden des Netzkabels.
Einfache Installation
Einfach zu installieren und zu entfernen, und kann für zukünftige Projekte wiederverwendet werden.
Einrichtung eines multifunktionalen Stromversorgungssystems im Rechenzentrum

Das verschließbare Stromkabel dient zur Stromversorgung von Netzwerkgeräten oder zur Verlängerung der Stromverbindung zwischen einem Server und einer USV oder PDU und verwendet verschiedene Farben zur Kennzeichnung der Strompfade im Rechenzentrum.

Spezifikationen

6,6ft (2m) IEC320 C14 auf IEC320 C13 14AWG 250V/10A Z-Lock arretierbares Stromkabel, Rot

Z-Lock ist ein dual arretierbares Stromkabel mit patentiertem Design, das das einzige universell Stromkabel mit beidseitiger Arretierung ist. Mit der Verriegelungstechnologie kann dieses Kabel einfach installiert werden, ohne dass Clips oder zusätzliche Hardware erforderlich sind. Es kann die Verbindungen an beiden Enden des Kabels sicher verriegeln und die Abbrüche vermeiden. Es erfordert keinen dediziert passenden Stecker oder Steckdose auf beiden Seiten und ist universell mit den Standard-IT-Geräten und PDUs kompatibel.

Spezifikationen
Male-Anschluss
IEC60320 C14 Z-Lock
Female-Anschluss
IEC60320 C13 WS-Lock
Spannungskompatibilität
100-250VAC
Maximaler Eingangsstrom
15A
Gesamtlänge
6,6ft (2m)
Mantelfarbe
Rot
Kabelstärke
14AWG
Kabelaußendurchmesser
9,5 ± 0,2mm
Manteltyp
SJT
Mantelmaterial
PVC (VW-1)
Leiteranzahl
3, Schwarz, Weiß und Grün (NACC)
Leitermaterial
Reines Kupfer
Test
Jedes Kabel wird auf dielektrische Spannungsfestigkeit (Hi-Pot), Polarisierung und Kontinuität getestet
Zertifizierung
cULus, CE, CSA
Maximal zulässige Temperatur
105°C
Dual-Locking
Unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Merkmale
15A/250V Stabile Übertragung

Ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit und Schwerentflammbarkeit sorgen sicher für maximale Stromübertragung.

Reiner Kupferleiter

Reinkupferleiter mit bester elektrischer und thermischer Leitfähigkeit.

SJT-Mantel

Erfüllt die Flammschutzklasse VW-1, reduziert den Kabelverschleiß und verlängert die Lebensdauer.

PVC-Isolierung

Maximaler Schutz von reinen Kupferleitern gegen äußere Einflüsse.

Dual-Locking garantiert Verbindungssicherheit beider Seiten
Der C14 (Z-Lock-Stecker) kann durch Verdrehen oder Abschrauben eines Sicherungsrings befestigt oder entfernt werden. Die C13 (WS-Lock-Buchse) kann durch Ziehen der Entriegelungslaschen auf beiden Seiten automatisch verriegelt und entfernt werden.
Sichere Verbindung
Verhindert versehentliche, vibrationsbedingte Unterbrechungen, um den Strompfad zu sichern.
Erhöhte Betriebszeit
Verbessert die Betriebszeit durch Sicherung beider Enden des Netzkabels.
Einfache Installation
Einfach zu installieren und zu entfernen, und kann für zukünftige Projekte wiederverwendet werden.
Einrichtung eines multifunktionalen Stromversorgungssystems im Rechenzentrum

Das verschließbare Stromkabel dient zur Stromversorgung von Netzwerkgeräten oder zur Verlängerung der Stromverbindung zwischen einem Server und einer USV oder PDU und verwendet verschiedene Farben zur Kennzeichnung der Strompfade im Rechenzentrum.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

21,00 € (exkl. MwSt.)

24,99 € (inkl. MwSt.)

47 Stk. im DE-Lager