Z-Lock ist ein dual arretierbares Stromkabel mit patentiertem Design, das das einzige universell Stromkabel mit beidseitiger Arretierung ist. Mit der Verriegelungstechnologie kann dieses Kabel einfach installiert werden, ohne dass Clips oder zusätzliche Hardware erforderlich sind. Es kann die Verbindungen an beiden Enden des Kabels sicher verriegeln und die Abbrüche vermeiden. Es erfordert keinen dediziert passenden Stecker oder Steckdose auf beiden Seiten und ist universell mit den Standard-IT-Geräten und PDUs kompatibel.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Z-Lock Dual-arretierbares Stromkabel, 3,3ft (1m), 14AWG, Blau, IEC320 C14 auf IEC320 C13, 250V/15A
3,3ft (1m) IEC320 C14 auf IEC320 C13 14AWG 250V/10A Z-Lock arretierbares Stromkabel, Blau
Ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit und Schwerentflammbarkeit sorgen sicher für maximale Stromübertragung.
Reiner Kupferleiter
Reinkupferleiter mit bester elektrischer und thermischer Leitfähigkeit.
SJT-Mantel
Erfüllt die Flammschutzklasse VW-1, reduziert den Kabelverschleiß und verlängert die Lebensdauer.
PVC-Isolierung
Maximaler Schutz von reinen Kupferleitern gegen äußere Einflüsse.
Das verschließbare Stromkabel dient zur Stromversorgung von Netzwerkgeräten oder zur Verlängerung der Stromverbindung zwischen einem Server und einer USV oder PDU und verwendet verschiedene Farben zur Kennzeichnung der Strompfade im Rechenzentrum.
D***o
United States
The PDU end of the cable is terrific. The cords work really well with our APC PDU’s. The APC locking cables can be challenging because the cord is oriented vertically and sometimes covers up the receptacle below. On the Z-lock cable the cord is horizontally oriented so the problem with blocking receptacles is not there and I find that to be a really attractive feature.
On the device side of the cable it is a little challenging because the locking mechanism seems to be blocked by power supply removal tabs. This is not a show stopper and probably not something that is easy to address.
Quality of the cables is very good and the lengths and colors are great for keeping cable. Management as neat as possible.
B***h
United States
The PDU end of the cable is terrific. The cords work really well with our APC PDU’s. The APC locking cables can be challenging because the cord is oriented vertically and sometimes covers up the receptacle below. On the Z-lock cable the cord is horizontally oriented so the problem with blocking receptacles is not there and I find that to be a really attractive feature.
On the device side of the cable it is a little challenging because the locking mechanism seems to be blocked by power supply removal tabs. This is not a show stopper and probably not something that is easy to address.
Quality of the cables is very good and the lengths and colors are great for keeping cable. Management as neat as possible.
M***r
Germany