Das LWL-Loopback-Modul ist so ausgelegt, dass es ein Rücklaufpatch für ein LWL-Signal liefert. Normalerweise wird es für faseroptische Testanwendungen oder Netzwerkrestaurationen verwendet. Für die Testanwendungen wird das Loopback-Signal zur Diagnose eines Problems verwendet. Das Senden von Loopback-Tests einzeln an Netzwerkgeräte ist eine Technik, um ein Problem individuell zu erkennen.
Das LWL-Loopback-Modul ist eine kostengünstige Lösung für eine Vielzahl von faseroptischen Testanwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LC/UPC Duplex PVC (OFNR) 9/125 Singlemode LWL-Loopback-Modul
LC Duplex PVC Singlemode LWL-Loopback-Modul
Merkmale
LC Duplex PVC Singlemode LWL-Loopback-Modul
Das LWL-Loopback-Modul ist so ausgelegt, dass es ein Rücklaufpatch für ein LWL-Signal liefert. Normalerweise wird es für faseroptische Testanwendungen oder Netzwerkrestaurationen verwendet. Für die Testanwendungen wird das Loopback-Signal zur Diagnose eines Problems verwendet. Das Senden von Loopback-Tests einzeln an Netzwerkgeräte ist eine Technik, um ein Problem individuell zu erkennen.
Das LWL-Loopback-Modul ist eine kostengünstige Lösung für eine Vielzahl von faseroptischen Testanwendungen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
5,40 € (exkl. MwSt.)
6,43 € (inkl. MwSt.)