FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von S28-AO02.
 Dieses Bild handelt von S28-AO02.
 Dieses Bild handelt von S28-AO02.
 Dieses Bild handelt von S28-AO02.
 Dieses Bild handelt von S28-AO02.
 Dieses Bild handelt von S28-AO02.
 Dieses Bild handelt von S28-AO02.
 Dieses Bild handelt von S28-AO02.
 Dieses Bild handelt von S28-AO02.
 Dieses Bild handelt von S28-AO02.
 Dieses Bild handelt von S28-AO02.
 Dieses Bild handelt von S28-AO02.

Arista Networks AOC-S-S-25G-2M Kompatibles 25G SFP28 Aktives Optisches Kabel (AOC), 2m (7ft)

Bestseller #106798
Bestseller #106798

≤1W 7,5mm Faser

63,07 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S28-AO02
1.5K verkauft
153 Bewertungen
6 Fragen
214 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 07.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Arista Networks AOC-S-S-25G-2M Kompatibles 25G SFP28 AOC (2-Meter, SFP28 auf SFP28)

Das Arista Networks AOC-S-S-25G-2M kompatible SFP28 Active Optische Kabel (AOC) ist eine Direct-Attach-Glasfaser mit SFP28-Anschlüssen und arbeitet über Multi-Mode-Glasfaser (MMF). Dieses AOC ist mit den SFF-8432 SFP28 MSA Standards konform.
Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 25-Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.

Spezifikationen
Juniper Networks Kompatibel
JNP-25G-AOC-2M
Hersteller
FS
Steckverbindertyp
SFP28 auf SFP28
Max Datenrate
25Gbps
Mindestbiegeradius
7.5mm
Kabellänge
2m (6.56ft)
Mantelmaterial
OFNP
Temperatur
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Mellanox Cards (2)Nexus Series (2)7060X Series (1)Application (1)Arista Series (1)Dual Compatibility (1)FS Box (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
151
2
0
0
0

R***e

United States

15.01.2024
5.0
This cable worked with my Intel XXV 25G card and Mikrotik CRS510 switch out of the box. They auto negotiated the link down to 10G instantly. I didn't have to reprogram the cable to Intel/Mikrotik, saving me time. I'm glad I ordered the generic version. It was affordable as well especially for the length. I received the product in less than 3 days even though shipping was free.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

L***g

Germany

11.10.2023
5.0
Sehr gut !
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

G***t

Switzerland

11.08.2023
5.0
Funktioniert so wie alles andere von FS absolut einwandfrei und top
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen