Das 200G QSFP56 DAC ermöglicht in erster Linie 200G-Verbindungen mit hoher Bandbreite und unterstützt eine 200G-Ethernet-Rate. Es bietet eine QSFP56 auf QSFP56 Kupfer-Direktanschlusslösung. 200G QSFP56-DAC-Kabel eignen sich für sehr kurze Verbindungen und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, eine 200-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-200G-Ports von Switches/Routern innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg herzustellen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cisco Q56-200-CU1M Kompatibles 200G QSFP56 passives Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC), 1m (3ft)
Cisco Q56-200-CU1M kompatibles 200G QSFP56 Twinax DAC-Kabel (1 Meter, passiv, QSFP56 auf QSFP56, 30AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Cisco Q56-200-CU1M kompatibles 200G QSFP56 Twinax DAC-Kabel (1 Meter, passiv, QSFP56 auf QSFP56, 30AWG)
Das 200G QSFP56 DAC ermöglicht in erster Linie 200G-Verbindungen mit hoher Bandbreite und unterstützt eine 200G-Ethernet-Rate. Es bietet eine QSFP56 auf QSFP56 Kupfer-Direktanschlusslösung. 200G QSFP56-DAC-Kabel eignen sich für sehr kurze Verbindungen und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, eine 200-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-200G-Ports von Switches/Routern innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg herzustellen.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
94,01 € (inkl. MwSt.)