FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von PMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von PMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von PMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von PMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von PMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von PMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von PMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von PMC-1F1T.

Eurostecker, Gigabit Ethernet PoE+ Medienkonverter, 1x 10/100/1000Base-T auf 1x 100/1000Base-X SFP

Bestseller #101489
Bestseller #101489

SM & MM / 0°C bis zu 50°C Auto-MDI/MDIX / Plug-und-Play

79,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: PMC-1F1T
94,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: PMC-1F1T
8.3K verkauft
1 Bewertung
8 Fragen
353 im Transit, holen Sie es sich bis 18. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

1x 10/100/1000Base-T auf 1x 100/1000Base-X SFP Gigabit PoE+ Ethernet-Medienkonverter

Der PoE+-Gigabit-Ethernet-Medienkonverter erweitert die Kommunikationsreichweite mit hoher Datenübertragungsleistung über Glasfaserkabel. Er wurde speziell entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach Netzwerkgeräten mit höherem Stromverbrauch wie Netzwerkkameras, VoIP-Telefonen und Wireless LAN Access Points zu befriedigen. Der PoE+-Gigabit-Ethernet-Medienkonverter ist eine ideale Lösung für die Datenübertragung und Stromversorgung zu Netzwerkgeräten über die RJ45-Schnittstelle, ohne dass zusätzliche Steckdosen und elektrische Kabel installiert werden müssen.

Die Medienkonverter sind mit einer breiten Palette von Transceiver-Modulen kompatibel, wie z.B. allgemeine 1000Base SFP-Transceiver-Module, BIDI-Transceiver-Module, CWDM-Transceiver-Module usw. Stellen Sie sicher, dass die Wellenlänge, Geschwindigkeitsrate und der Abstand der Transceivermodule, die an beiden Enden des Medienkonverters verwendet werden, konsistent sind.

Spezifikationen
Konvertertyp
PoE+-Medienkonverter
Anschlusstyp
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 100/1000Base-X SFP
Kupferkabel
Cat5/5e/6
Glasfaserkabel
50/125μm oder 62,5/125μm Multimode und 9/125μm Singlemode
PoE-Standard
IEEE 802.3af/at
Netzteil-Pinbelegung
End-Span, 1/2(+), 3/6(-)
Jumbo Frame
9K
Flow Control
Gegendruck für Halbduplex
IEEE 802.3x-Pausenrahmen für Vollduplex
Eingangsspannung
52V~56V DC
Ausgangsspannung
52V DC, 0,58A
PoE-Leistungsbudget
30W
Switch-Architektur
Store und Forward
Betriebstemperatur
0°C bis 50°C
Lagertemperatur
-40°C bis 70°C
Abmessung (HxBxT)
1,02''x 2,76''x 3,7'' (26x70x94mm)
Montage
Unabhängige Montage
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Verlängerung der Verbindungsabstände im Netzwerk

Der Medienkonverter verwandelt eine Kupfer-Ethernet-Verbindung in eine Glasfaserverbindung, wodurch die Entfernung eines vorhandenen Netzwerks oder die Entfernung zwischen zwei Geräten auf wirtschaftliche Weise verlängert wird. Für Orte, an denen Steckdosen schwer zu finden sind, versorgt der Konverter die Ethernet-Geräte mit Strom.

PoE+ Gigabit-Ethernet-Medienkonverter mit 1 RJ45-Port auf 1 SFP-Port

Entspricht den Erweiterungsstandards IEEE 802.3af PoE und IEEE 802.3at PoE

Unterstützt die LFP-Funktion (Link Fault Pass Through), die über den DIP-Schalter aktiviert wird

Unterstützt den Store- und Forward-Mechanismus

100/1000Base-X SFP-Port

Kompatibel mit SFP-, BiDi-, CWDM-Transceiver-Modulen usw.

10/100/1000Base-T Ethernet RJ45-Ports

Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDI-X-RJ45-Port unterstützen Cat5/5e/6-Kupferkabel

LFP-Funktion (Link Fault Pass Through)

Der LFP bedeutet, dass der Verbindungsfehler auf einer Seite (lokale Seite) des Medienkonverters an die andere Seite (entfernte Seite) weitergeleitet wird. Die LFP-Funktion kann Netzwerkadministratoren sofort auf das Problem der Verbindungsmedien aufmerksam machen und eine effiziente Lösung zur Überwachung des Netzwerks bereitstellen, um den durch das Verbindungsproblem verursachten Verlust zu minimieren.

Spezifikationen

1x 10/100/1000Base-T auf 1x 100/1000Base-X SFP Gigabit PoE+ Ethernet-Medienkonverter

Der PoE+-Gigabit-Ethernet-Medienkonverter erweitert die Kommunikationsreichweite mit hoher Datenübertragungsleistung über Glasfaserkabel. Er wurde speziell entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach Netzwerkgeräten mit höherem Stromverbrauch wie Netzwerkkameras, VoIP-Telefonen und Wireless LAN Access Points zu befriedigen. Der PoE+-Gigabit-Ethernet-Medienkonverter ist eine ideale Lösung für die Datenübertragung und Stromversorgung zu Netzwerkgeräten über die RJ45-Schnittstelle, ohne dass zusätzliche Steckdosen und elektrische Kabel installiert werden müssen.

Die Medienkonverter sind mit einer breiten Palette von Transceiver-Modulen kompatibel, wie z.B. allgemeine 1000Base SFP-Transceiver-Module, BIDI-Transceiver-Module, CWDM-Transceiver-Module usw. Stellen Sie sicher, dass die Wellenlänge, Geschwindigkeitsrate und der Abstand der Transceivermodule, die an beiden Enden des Medienkonverters verwendet werden, konsistent sind.

Spezifikationen
Konvertertyp
PoE+-Medienkonverter
Anschlusstyp
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 100/1000Base-X SFP
Kupferkabel
Cat5/5e/6
Glasfaserkabel
50/125μm oder 62,5/125μm Multimode und 9/125μm Singlemode
PoE-Standard
IEEE 802.3af/at
Netzteil-Pinbelegung
End-Span, 1/2(+), 3/6(-)
Jumbo Frame
9K
Flow Control
Gegendruck für Halbduplex
IEEE 802.3x-Pausenrahmen für Vollduplex
Eingangsspannung
52V~56V DC
Ausgangsspannung
52V DC, 0,58A
PoE-Leistungsbudget
30W
Switch-Architektur
Store und Forward
Betriebstemperatur
0°C bis 50°C
Lagertemperatur
-40°C bis 70°C
Abmessung (HxBxT)
1,02''x 2,76''x 3,7'' (26x70x94mm)
Montage
Unabhängige Montage
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Verlängerung der Verbindungsabstände im Netzwerk

Der Medienkonverter verwandelt eine Kupfer-Ethernet-Verbindung in eine Glasfaserverbindung, wodurch die Entfernung eines vorhandenen Netzwerks oder die Entfernung zwischen zwei Geräten auf wirtschaftliche Weise verlängert wird. Für Orte, an denen Steckdosen schwer zu finden sind, versorgt der Konverter die Ethernet-Geräte mit Strom.

PoE+ Gigabit-Ethernet-Medienkonverter mit 1 RJ45-Port auf 1 SFP-Port

Entspricht den Erweiterungsstandards IEEE 802.3af PoE und IEEE 802.3at PoE

Unterstützt die LFP-Funktion (Link Fault Pass Through), die über den DIP-Schalter aktiviert wird

Unterstützt den Store- und Forward-Mechanismus

100/1000Base-X SFP-Port

Kompatibel mit SFP-, BiDi-, CWDM-Transceiver-Modulen usw.

10/100/1000Base-T Ethernet RJ45-Ports

Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDI-X-RJ45-Port unterstützen Cat5/5e/6-Kupferkabel

LFP-Funktion (Link Fault Pass Through)

Der LFP bedeutet, dass der Verbindungsfehler auf einer Seite (lokale Seite) des Medienkonverters an die andere Seite (entfernte Seite) weitergeleitet wird. Die LFP-Funktion kann Netzwerkadministratoren sofort auf das Problem der Verbindungsmedien aufmerksam machen und eine effiziente Lösung zur Überwachung des Netzwerks bereitstellen, um den durch das Verbindungsproblem verursachten Verlust zu minimieren.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

79,00 € (exkl. MwSt.)

94,01 € (inkl. MwSt.)

353 im Transit