FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von IMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von IMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von IMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von IMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von IMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von IMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von IMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von IMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von IMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von IMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von IMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von IMC-1F1T.

Industrieller PoE+ Ethernet-Medienkonverter, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 auf 1x 100/1000Base-X SFP Gigabit

Bestseller #101483
Bestseller #101483

SM & MM / -40°C bis zu 75°C Auto-MDI/MDIX / Plug-und-Play

159,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: IMC-1F1T
189,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: IMC-1F1T
4.3K verkauft
10 Bewertungen
21 Fragen
91 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 07. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Industrieller 10/100/1000Base-T auf 100/1000Base-X SFP Gigabit PoE + Ethernet Medienkonverter

Der Industrial Gigabit PoE + Ethernet Medienkonverter kombiniert die Ethernet Medienkonvertierung mit dem IEEE 802.3at PoE + Injektor. Es liefert sowohl bis zu 30 Watt Ausgangsleistung als auch eine hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit an PDs (Powered Devices), die an Orten installiert sind, an denen ausreichende und zuverlässige Stromeingänge erforderlich sind. Da es unter einer Temperatur von -40°C bis 75°C betrieben werden kann und mit dem robusten IP30-Gehäuse in den meisten rauen Umgebungen eingesetzt werden kann

Die Medienkonverter sind mit einer Vielzahl von Transceiver Module kompatibel, z. B. allgemeine 1000Base SFP Transceiver Module, BIDI-Transceiver-Module, CWDM-Transceiver-Module usw. Stellen Sie sicher, dass die Wellenlänge, die Geschwindigkeitsrate und der Abstand der verwendeten Transceiver-Module am Beide Enden des Medienkonverters sind konsistent.

Spezifikationen
Anschlusstyp
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 100/1000Base-X SFP
Standards und Protokolle
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab
Glasfaserkabel
Multimode 50/125µm, 62,5/125µm
Singlemode 9/125µm
Kupferkabel
Cat5/5e/6
Gehäuse
IP30-Metallgehäuse
Installation
DIN-Schienenmontage
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Power-Pin-Belegung
End-Span, 1/2(+), 3/6(-)
PoE-Leistungsbudget
30W
Leistungsaufnahme (mit PoE)
30W (12V DC), 31W (48V DC)
Jumbo Frame
9K
Abmessungen (HxBxT)
1,26"x3,43"x5,31" (32x87x135mm)
MTBF (Stunden)
>100.000 Stunden
ESD-Schutz
6KV DC
Ausgangsspannung
52V DC
Eingangsspannung
12~48V DC, maximal 3A
24V AC, maximal 1,5A, 50~60Hz
Betriebstemperatur
-40°C bis 75°C
Lagertemperatur
-40°C bis 85°C
Hinweis: 22AWG 48V DC-Netzteil und AC-Netzadapter sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Verlängerung der Verbindungsabstände im Netzwerk

Der Medienkonverter verwandelt eine Kupfer-Ethernet-Verbindung in eine Glasfaserverbindung und bietet einen wirtschaftlichen Weg, um die Entfernung eines vorhandenen Netzwerks oder die Entfernung zwischen zwei Geräten zu verlängern. Für die rauen Orte, an denen Buchse schwer zu finden sind, bietet es die einfachste Möglichkeit, die Ethernet-Geräte mit Strom zu versorgen.

Industrielles RJ45 auf SFP Gigabit PoE + Ethernet Medienkonverter

PoE-Erweiterungsstandard IEEE 802.3af PoE und IEEE 802.3at PoE konform

Unterstützung der LFP-Funktion (Link Fault Pass Through), die durch den DIP-Switch aktiviert wird

Unterstützung des Speicher- und Weiterleitungsmechanismus

100/1000Base-X SFP Port

Kompatibel mit SFP, BIDI, CWDM Transceiver Module, usw.

10/100/1000Base-T Ethernet + DC RJ45 Ports

Auto-Negoiation- und Auto-MDI/MDI-X RJ45 Port unterstützt cat5/5e/6 Kupferkabel

LFP-Funktion (Link Fault Pass Through)

Der LFP bedeutet, dass der Verbindungsfehler auf der einen Seite (lokale Seite) des Medienkonverters an den Medienkonverter auf der anderen Seite (entfernte Seite) weitergeleitet wird. Die LFP-Funktion kann Netzwerkadministratoren sofort auf das Problem der Verbindungsmedien aufmerksam machen und eine effiziente Lösung zur Überwachung des Netzwerks bereitstellen, wodurch der durch das Verbindungsproblem verursachte Verlust minimiert werden kann.

Spezifikationen

Industrieller 10/100/1000Base-T auf 100/1000Base-X SFP Gigabit PoE + Ethernet Medienkonverter

Der Industrial Gigabit PoE + Ethernet Medienkonverter kombiniert die Ethernet Medienkonvertierung mit dem IEEE 802.3at PoE + Injektor. Es liefert sowohl bis zu 30 Watt Ausgangsleistung als auch eine hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit an PDs (Powered Devices), die an Orten installiert sind, an denen ausreichende und zuverlässige Stromeingänge erforderlich sind. Da es unter einer Temperatur von -40°C bis 75°C betrieben werden kann und mit dem robusten IP30-Gehäuse in den meisten rauen Umgebungen eingesetzt werden kann

Die Medienkonverter sind mit einer Vielzahl von Transceiver Module kompatibel, z. B. allgemeine 1000Base SFP Transceiver Module, BIDI-Transceiver-Module, CWDM-Transceiver-Module usw. Stellen Sie sicher, dass die Wellenlänge, die Geschwindigkeitsrate und der Abstand der verwendeten Transceiver-Module am Beide Enden des Medienkonverters sind konsistent.

Spezifikationen
Anschlusstyp
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 100/1000Base-X SFP
Standards und Protokolle
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab
Glasfaserkabel
Multimode 50/125µm, 62,5/125µm
Singlemode 9/125µm
Kupferkabel
Cat5/5e/6
Gehäuse
IP30-Metallgehäuse
Installation
DIN-Schienenmontage
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Power-Pin-Belegung
End-Span, 1/2(+), 3/6(-)
PoE-Leistungsbudget
30W
Leistungsaufnahme (mit PoE)
30W (12V DC), 31W (48V DC)
Jumbo Frame
9K
Abmessungen (HxBxT)
1,26"x3,43"x5,31" (32x87x135mm)
MTBF (Stunden)
>100.000 Stunden
ESD-Schutz
6KV DC
Ausgangsspannung
52V DC
Eingangsspannung
12~48V DC, maximal 3A
24V AC, maximal 1,5A, 50~60Hz
Betriebstemperatur
-40°C bis 75°C
Lagertemperatur
-40°C bis 85°C
Hinweis: 22AWG 48V DC-Netzteil und AC-Netzadapter sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Verlängerung der Verbindungsabstände im Netzwerk

Der Medienkonverter verwandelt eine Kupfer-Ethernet-Verbindung in eine Glasfaserverbindung und bietet einen wirtschaftlichen Weg, um die Entfernung eines vorhandenen Netzwerks oder die Entfernung zwischen zwei Geräten zu verlängern. Für die rauen Orte, an denen Buchse schwer zu finden sind, bietet es die einfachste Möglichkeit, die Ethernet-Geräte mit Strom zu versorgen.

Industrielles RJ45 auf SFP Gigabit PoE + Ethernet Medienkonverter

PoE-Erweiterungsstandard IEEE 802.3af PoE und IEEE 802.3at PoE konform

Unterstützung der LFP-Funktion (Link Fault Pass Through), die durch den DIP-Switch aktiviert wird

Unterstützung des Speicher- und Weiterleitungsmechanismus

100/1000Base-X SFP Port

Kompatibel mit SFP, BIDI, CWDM Transceiver Module, usw.

10/100/1000Base-T Ethernet + DC RJ45 Ports

Auto-Negoiation- und Auto-MDI/MDI-X RJ45 Port unterstützt cat5/5e/6 Kupferkabel

LFP-Funktion (Link Fault Pass Through)

Der LFP bedeutet, dass der Verbindungsfehler auf der einen Seite (lokale Seite) des Medienkonverters an den Medienkonverter auf der anderen Seite (entfernte Seite) weitergeleitet wird. Die LFP-Funktion kann Netzwerkadministratoren sofort auf das Problem der Verbindungsmedien aufmerksam machen und eine effiziente Lösung zur Überwachung des Netzwerks bereitstellen, wodurch der durch das Verbindungsproblem verursachte Verlust minimiert werden kann.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

159,00 € (exkl. MwSt.)

189,21 € (inkl. MwSt.)

91 Stk. im DE-Lager