FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T.
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T.

Unmanaged Gigabit Ethernet Medienkonverter, 1x 10/100/1000Base-T auf 1x 100/1000Base-X SFP Steckplatz, Eurostecker

Bestseller #101473
Bestseller #101473

SM & MM / 0°C bis zu 50°C Auto-MDI/MDIX / Plug-und-Play

49,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: UMC-1F1T
58,31 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: UMC-1F1T
4.5K verkauft
16 Bewertungen
9 Fragen
230 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 02. Mai., 2024
220 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 24. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Unmanaged Gigabit Ethernet Medienkonverter, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 auf 1x 100/1000Base-X SFP

Der Unmanaged Gigabit Ethernet Medienkonverter erweitert die Kommunikationsentfernung mit hoher Leistung bei der Datenübertragung über Glasfaserkabel. Es kann die ISP-Netzwerklösung von FTTH oder FTTC für ISPs und FTTBs oder für kleine Büronetzwerkumgebungen von Unternehmen aufbauen.

Die Medienkonverter sind mit einer Vielzahl von Transceiver Modulen kompatibel, wie z. B. allgemeine 1000Base SFP Transceiver Module, BIDI Transceiver Module, CWDM Transceiver Module usw. Stellen Sie sicher, dass Wellenlänge, Geschwindigkeit und Entfernung der verwendeten Transceiver Module an beiden Enden des Medienkonverters gleich sind.

Spezifikationen
Anschlusstyp
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 100/1000Base-X SFP
Standards und Protokolle
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Glasfaserkabel
Multimode 50/125µm, 62,5/125µm
Singlemode 9/125µm
Kupferkabel
Cat5/5e/6
Jumbo Frame
9K
Leistungsaufnahme
4,6W
Geschwindigkeit
Twisted-Pair-Kabel - 10/100Mbps für Halb-/Vollduplex, 1000Mbps für Vollduplex
LWL-Kabel - 100Mbps/1000Mbps für Vollduplex
Abmessungen (HxBxT)
1,02"x 2,76"x 3,82" (26x70x97mm)
MTBF (Stunden)
>50.000 Stunden
Eingangsspannung
5V DC, maximal 2A
Betriebstemperatur
0°C bis 50°C
Lagertemperatur
-10°C bis 70°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Konvertieren und Erweitern von Signalen innerhalb Ihres Ethernet-Netzwerks
Der Konverter erweitert Verbindungen über größere Entfernungen mit Glasfaserkabel und ist damit perfekt für IT-Experten und sichere Einrichtungen in Behörden, Unternehmen oder Bildungseinrichtungen geeignet.
Erweitern Sie Ihr Netzwerk
Über die 100m Kupferkabelgrenze hinaus bis zu 160km
Investitionen aufrechterhalten
Migrieren Sie lokale Netzwerke mithilfe vorhandener kupferbasierter Hardware zu Glasfaser
Geschwindigkeitsumwandlung
Ermöglicht die Umwandlung von Verbindungsgeschwindigkeiten von 10/100/1000Base-T in 100/1000Base-X
Einfacher und schneller Betrieb
Das Hot-Swap-fähige Design erleichtert die Installation und Fehlerbehebung dieser Konverter für Neulinge, was eine einfache Kommunikation mit anderen Geräten ermöglicht.
Hot-Swap-fähig
Die Installation erfordert keine manuelle Konfiguration, und der Betrieb ist einfach
Auto-MDI/MDIX
Erkennt automatisch Kabelverbindungstypen und konfiguriert die Verbindungen entsprechend
Einfache Überwachung der Netzwerkaktivität
Diagnostic via LEDs for quick installation
Ausfall der LFP-Alarmverbindung innerhalb kurzer Zeit
Mit der LFP-Funktion (Link Fault Pass Through) können Systemadministratoren den Verbindungsausfall innerhalb kurzer Zeit feststellen und den durch dieses Problem verursachten Verlust minimieren.
Spezifikationen

Unmanaged Gigabit Ethernet Medienkonverter, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 auf 1x 100/1000Base-X SFP

Der Unmanaged Gigabit Ethernet Medienkonverter erweitert die Kommunikationsentfernung mit hoher Leistung bei der Datenübertragung über Glasfaserkabel. Es kann die ISP-Netzwerklösung von FTTH oder FTTC für ISPs und FTTBs oder für kleine Büronetzwerkumgebungen von Unternehmen aufbauen.

Die Medienkonverter sind mit einer Vielzahl von Transceiver Modulen kompatibel, wie z. B. allgemeine 1000Base SFP Transceiver Module, BIDI Transceiver Module, CWDM Transceiver Module usw. Stellen Sie sicher, dass Wellenlänge, Geschwindigkeit und Entfernung der verwendeten Transceiver Module an beiden Enden des Medienkonverters gleich sind.

Spezifikationen
Anschlusstyp
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 100/1000Base-X SFP
Standards und Protokolle
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Glasfaserkabel
Multimode 50/125µm, 62,5/125µm
Singlemode 9/125µm
Kupferkabel
Cat5/5e/6
Jumbo Frame
9K
Leistungsaufnahme
4,6W
Geschwindigkeit
Twisted-Pair-Kabel - 10/100Mbps für Halb-/Vollduplex, 1000Mbps für Vollduplex
LWL-Kabel - 100Mbps/1000Mbps für Vollduplex
Abmessungen (HxBxT)
1,02"x 2,76"x 3,82" (26x70x97mm)
MTBF (Stunden)
>50.000 Stunden
Eingangsspannung
5V DC, maximal 2A
Betriebstemperatur
0°C bis 50°C
Lagertemperatur
-10°C bis 70°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Konvertieren und Erweitern von Signalen innerhalb Ihres Ethernet-Netzwerks
Der Konverter erweitert Verbindungen über größere Entfernungen mit Glasfaserkabel und ist damit perfekt für IT-Experten und sichere Einrichtungen in Behörden, Unternehmen oder Bildungseinrichtungen geeignet.
Erweitern Sie Ihr Netzwerk
Über die 100m Kupferkabelgrenze hinaus bis zu 160km
Investitionen aufrechterhalten
Migrieren Sie lokale Netzwerke mithilfe vorhandener kupferbasierter Hardware zu Glasfaser
Geschwindigkeitsumwandlung
Ermöglicht die Umwandlung von Verbindungsgeschwindigkeiten von 10/100/1000Base-T in 100/1000Base-X
Einfacher und schneller Betrieb
Das Hot-Swap-fähige Design erleichtert die Installation und Fehlerbehebung dieser Konverter für Neulinge, was eine einfache Kommunikation mit anderen Geräten ermöglicht.
Hot-Swap-fähig
Die Installation erfordert keine manuelle Konfiguration, und der Betrieb ist einfach
Auto-MDI/MDIX
Erkennt automatisch Kabelverbindungstypen und konfiguriert die Verbindungen entsprechend
Einfache Überwachung der Netzwerkaktivität
Diagnostic via LEDs for quick installation
Ausfall der LFP-Alarmverbindung innerhalb kurzer Zeit
Mit der LFP-Funktion (Link Fault Pass Through) können Systemadministratoren den Verbindungsausfall innerhalb kurzer Zeit feststellen und den durch dieses Problem verursachten Verlust minimieren.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

49,00 € (exkl. MwSt.)

58,31 € (inkl. MwSt.)

230 Stk. im DE-Lager