这款瞻博SFP28-25G-DW24兼容SFP28光模块通过LC双工跳线使用1558.17nm的波长在单模光纤(SMF)上提供25GBase-DWDM吞吐量, 最大传输距离可达10km。另外此光模块易于安装且可热插拔, 因此它们为25G以太网、电信和数据中心提供了25GBASE以太网连接选项。此光模块完全符合SFP28 MSA、CPRI和eCPRI标准。
单击打开
瞻博(Juniper)兼容 C24 SFP28-25G-DW24 25G DWDM SFP28光模块 100GHz 1558.17nm 10km
#87052
#87052
¥6,250.00
FS P/N: DWDM-SFP25G-10FS P/N: DWDM-SFP25G-10
82 销量
3 评价
8 问答
波长:
可提前预购, 预计 2024年6月03日送达
查看其他库存
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
测试支持
5 年保修
30 天退货
30 天换货
产品介绍
应用方案
特征概述
用户提问
用户评价
资源下载
瞻博SFP28-25G-DW24兼容25G DWDM SFP28 100GHz光模块用于数据中心和电信机房(单模, 1558.17nm, 10km, LC光纤跳线, DOM数字光学监测)
规格参数
兼容型号名
SFP28-25G-DW24
品牌
飞速(FS)
封装类型
SFP28
传输速率
25.78Gbps
波长
1558.17nm
最远传输距离
10km
接口
LC 双工
光纤类型
单模单模
发射器类型
EML DWDM
接收类型
PIN
数据诊断(DDM/DOM)
是
商业温度
0~70°C
发射光功率
-2~6dBm
接收灵敏度
<-12dBm
功耗
2W
消光比
4dB
CDR
发射和接收通道
功率预算
10dB
FEC 功能
否
协议
MSA, CPRI, eCPRI
应用
25G 以太网, 数据中心, 电信
兼容品牌
瞻博(Juniper)
质量检测
光模块品控体系 Learn more
应用方案
方案 1
方案 1
查看产品 特征概述
数据中心的25G连接
具有低功耗、高密度和高速的特点, DWDM SFP28光模块提供了一种普遍的方式让你快速提升到25G传输。
25G连通性验证
每支光模块都会经过真机检测其兼容性, 并进行业务传输的连通性验证,确保稳定运行。
全面性能检测
采用先进的检测设备和严格的品控流程对光模块进行多重检测,确保出货的每一支光模块都能达到高品质和高稳定性。
光谱测试
低延时 数据零丢包
眼图测试
眼图模板容限 >20%
误码率测试
BER 1E-12
温度测试
0~70°C
产品介绍
瞻博SFP28-25G-DW24兼容25G DWDM SFP28 100GHz光模块用于数据中心和电信机房(单模, 1558.17nm, 10km, LC光纤跳线, DOM数字光学监测)
这款瞻博SFP28-25G-DW24兼容SFP28光模块通过LC双工跳线使用1558.17nm的波长在单模光纤(SMF)上提供25GBase-DWDM吞吐量, 最大传输距离可达10km。另外此光模块易于安装且可热插拔, 因此它们为25G以太网、电信和数据中心提供了25GBASE以太网连接选项。此光模块完全符合SFP28 MSA、CPRI和eCPRI标准。
规格参数
兼容型号名
SFP28-25G-DW24
品牌
飞速(FS)
封装类型
SFP28
传输速率
25.78Gbps
波长
1558.17nm
最远传输距离
10km
接口
LC 双工
光纤类型
单模单模
发射器类型
EML DWDM
接收类型
PIN
数据诊断(DDM/DOM)
是
商业温度
0~70°C
发射光功率
-2~6dBm
接收灵敏度
<-12dBm
功耗
2W
消光比
4dB
CDR
发射和接收通道
功率预算
10dB
FEC 功能
否
协议
MSA, CPRI, eCPRI
应用
25G 以太网, 数据中心, 电信
兼容品牌
瞻博(Juniper)
质量检测
光模块品控体系 Learn more
应用方案
方案 1
方案 1
查看产品 特征概述
数据中心的25G连接
具有低功耗、高密度和高速的特点, DWDM SFP28光模块提供了一种普遍的方式让你快速提升到25G传输。
25G连通性验证
每支光模块都会经过真机检测其兼容性, 并进行业务传输的连通性验证,确保稳定运行。
全面性能检测
采用先进的检测设备和严格的品控流程对光模块进行多重检测,确保出货的每一支光模块都能达到高品质和高稳定性。
光谱测试
低延时 数据零丢包
眼图测试
眼图模板容限 >20%
误码率测试
BER 1E-12
温度测试
0~70°C
用户提问
用户评价
资源下载
¥6,250.00
可提前预购