这款HW兼容的SFP+光模块通过LC双工跳线在单模光纤 (单模) 上支持长达80公里的链路长度。该光模块符合SFF-8431和SFF-8432 MSA标准。数字诊断功能通过符合SFF-8472规范的2线串行接口可访问,实现对操作参数的实时访问。该光模块采用TOSA(发射机光学组件),保证一致性能,并符合多源协议(MSA)标准,实现无缝网络集成。 该光模块用于各种交换机、路由器和其他设备。它使企业和服务提供商能够在其网络中提供可扩展且易于部署的10Gbps局域网和广域网服务。
单击打开
HW C29 DWDM-SFP10G-1554-13兼容10G DWDM SFP+单模光模块 1554.13nm 80km DOM 双工LC
Hot #66418
Hot #66418
¥2,559.00
FS P/N: DWDM-SFP10G-80FS P/N: DWDM-SFP10G-80
162 销量
1.2K 评价
6 问答
波长:
13件现货 武汉仓, 预计2024年5月17日送达
查看其他库存
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
测试支持
5 年保修
30 天退货
30 天换货
产品介绍
应用方案
特征概述
相关视频
用户提问
用户评价
资源下载
HW兼容10G DWDM SFP+光模块 (单模,1554.13nm,80km,LC光纤跳线,DOM)
规格参数
兼容型号名
DWDM-SFP10G-1554-13
品牌
飞速(FS)
封装类型
SFP+
传输速率
10Gbps
波长
1554.13nm
最远传输距离
80km
接口
LC 双工
激光器类型
EML DWDM
光纤类型
单模
数据诊断(DDM/DOM)
是
发射光功率
0-4dBm
接收灵敏度
<-23dBm
商业温度
0~70°C (32~158°F)
协议
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
兼容品牌
HW
质量检测
光模块品控体系 Learn more
应用方案
80km传输的10G DWDM解决方案
10G DWDM点对点双纤链路
80km传输的10G DWDM解决方案
查看产品 10G DWDM点对点双纤链路
查看产品 特征概述
10G领先的性能和质量
内置Semtech驱动芯片的SFP+光模块在10G链路中提供高速和低功耗。
Semtech驱动芯片
稳定传输
≤1.6W
低功耗
DWDM EML激光器
确保产能
高容量远距离DWDM传输
该解决方案利用DWDM技术在单根光纤上传输不同波长的信号,最大限度地提高了光纤的利用率,并节省了成本。
10G数据中心连接
这款SFP+光模块具有1.6W低功耗、高密度和高速特性,提供了一种高效的方式,帮助您快速升级到10G传输。
在主机设备中进行测试,实现可靠互操作性
每支光模块都经过质量测试,以确保在目标交换环境中的兼容性,从而保证无故障运行。
全面测试提升可靠性
经过严格的流程,通过先进设备进行测试,以确保您获得高质量和可靠的光模块。
光谱测试
无丢包和CRC
眼图测试
掩码余量 >20%
误码率测试
BER 1E-12
温度测试
0~70°C
实现网络的无缝连接
FS BOX 通过重新配置光模块以适应不同品牌,为库存管理提供了更大的灵活性,实现成本的优化。
传输速率(最大) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波长 | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 可调谐 |
最大传输距离 | 40km@单模 | 80km@单模 | 40km@单模 | 80km@单模 | 80km@单模 |
信道间隔 | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 50GHz |
发射光功率 | -1~4dBm | 0~4dBm | -1~4dBm | 0-5dBm | -1~3dBm |
接收灵敏度 | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-22dBm |
功耗 | ≤1.6W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.65W |
工作温度 | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工业级) | -40~85°C (工业级) | 0~70°C |
相关视频
See more
产品介绍
HW兼容10G DWDM SFP+光模块 (单模,1554.13nm,80km,LC光纤跳线,DOM)
这款HW兼容的SFP+光模块通过LC双工跳线在单模光纤 (单模) 上支持长达80公里的链路长度。该光模块符合SFF-8431和SFF-8432 MSA标准。数字诊断功能通过符合SFF-8472规范的2线串行接口可访问,实现对操作参数的实时访问。该光模块采用TOSA(发射机光学组件),保证一致性能,并符合多源协议(MSA)标准,实现无缝网络集成。 该光模块用于各种交换机、路由器和其他设备。它使企业和服务提供商能够在其网络中提供可扩展且易于部署的10Gbps局域网和广域网服务。
规格参数
兼容型号名
DWDM-SFP10G-1554-13
品牌
飞速(FS)
封装类型
SFP+
传输速率
10Gbps
波长
1554.13nm
最远传输距离
80km
接口
LC 双工
激光器类型
EML DWDM
光纤类型
单模
数据诊断(DDM/DOM)
是
发射光功率
0-4dBm
接收灵敏度
<-23dBm
商业温度
0~70°C (32~158°F)
协议
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
兼容品牌
HW
质量检测
光模块品控体系 Learn more
应用方案
80km传输的10G DWDM解决方案
10G DWDM点对点双纤链路
80km传输的10G DWDM解决方案
查看产品 10G DWDM点对点双纤链路
查看产品 特征概述
10G领先的性能和质量
内置Semtech驱动芯片的SFP+光模块在10G链路中提供高速和低功耗。
Semtech驱动芯片
稳定传输
≤1.6W
低功耗
DWDM EML激光器
确保产能
高容量远距离DWDM传输
该解决方案利用DWDM技术在单根光纤上传输不同波长的信号,最大限度地提高了光纤的利用率,并节省了成本。
10G数据中心连接
这款SFP+光模块具有1.6W低功耗、高密度和高速特性,提供了一种高效的方式,帮助您快速升级到10G传输。
在主机设备中进行测试,实现可靠互操作性
每支光模块都经过质量测试,以确保在目标交换环境中的兼容性,从而保证无故障运行。
全面测试提升可靠性
经过严格的流程,通过先进设备进行测试,以确保您获得高质量和可靠的光模块。
光谱测试
无丢包和CRC
眼图测试
掩码余量 >20%
误码率测试
BER 1E-12
温度测试
0~70°C
实现网络的无缝连接
FS BOX 通过重新配置光模块以适应不同品牌,为库存管理提供了更大的灵活性,实现成本的优化。
传输速率(最大) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波长 | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 可调谐 |
最大传输距离 | 40km@单模 | 80km@单模 | 40km@单模 | 80km@单模 | 80km@单模 |
信道间隔 | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 50GHz |
发射光功率 | -1~4dBm | 0~4dBm | -1~4dBm | 0-5dBm | -1~3dBm |
接收灵敏度 | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-22dBm |
功耗 | ≤1.6W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.65W |
工作温度 | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工业级) | -40~85°C (工业级) | 0~70°C |
相关视频
See more
用户提问
用户评价
资源下载
¥2,559.00
13件现货 武汉仓