光纤适配器,有时也称为耦合器,是一种小型设备,旨在端接或连接两条光纤线路之间的光纤跳线。
通过准确连接两条光纤跳线,允许最大限度的传输光源,并尽可能降低损耗。同时,光纤适配器具有插入损耗低、互换性和再现性好等优点。飞速(FS)提供各种配套套管和混合适配器,包括特殊的公对母混合光纤适配器。
单击打开
SC/UPC-SC/UPC 单工多模OM1/OM2塑料光纤适配器/耦合器 全法兰
#62816
#62816
¥4.10
FS P/N: AD-SCU-SCU-MM-SXFS P/N: AD-SCU-SCU-MM-SX
6.7K 销量
10 评价
7 问答
161件现货 武汉仓, 预计2024年5月16日送达
查看其他库存
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
测试支持
1 年保修
30 天退货
30 天换货
产品介绍
特征概述
用户提问
用户评价
资源下载
SC/UPC-SC/UPC 单工多模OM1/OM2光纤适配器,0.2dB插入损耗
规格参数
连接头类型
SC-SC
接头类型
单工
研磨类型
UPC
光纤类型
OM1 62.5/125μm/OM2 50/125μm
插入损耗
≤0.2dB
耐用性
1000次
安装类型
全法兰
套管材质
陶瓷
颜色
浅褐色
阻燃性
UL 94V-0
包装数量
1个
RoHS认证
符合
特征概述
使用适配器扩展光纤连接
凭借高精度组件和免工具设计,适配器允许两个设备通过与光纤线路的直接连接进行远距离通信。
防尘帽
防止适配器沾染灰尘并保持清洁
不锈钢夹
无需工具即可轻松卡入式安装
氧化锆陶瓷插芯
低插入损耗和高精度对准
产品介绍
SC/UPC-SC/UPC 单工多模OM1/OM2光纤适配器,0.2dB插入损耗
光纤适配器,有时也称为耦合器,是一种小型设备,旨在端接或连接两条光纤线路之间的光纤跳线。
通过准确连接两条光纤跳线,允许最大限度的传输光源,并尽可能降低损耗。同时,光纤适配器具有插入损耗低、互换性和再现性好等优点。飞速(FS)提供各种配套套管和混合适配器,包括特殊的公对母混合光纤适配器。
规格参数
连接头类型
SC-SC
接头类型
单工
研磨类型
UPC
光纤类型
OM1 62.5/125μm/OM2 50/125μm
插入损耗
≤0.2dB
耐用性
1000次
安装类型
全法兰
套管材质
陶瓷
颜色
浅褐色
阻燃性
UL 94V-0
包装数量
1个
RoHS认证
符合
特征概述
使用适配器扩展光纤连接
凭借高精度组件和免工具设计,适配器允许两个设备通过与光纤线路的直接连接进行远距离通信。
防尘帽
防止适配器沾染灰尘并保持清洁
不锈钢夹
无需工具即可轻松卡入式安装
氧化锆陶瓷插芯
低插入损耗和高精度对准
用户提问
用户评价
资源下载
¥4.10
161件现货 武汉仓