这款100G QSFP28有源光缆是具有QSFP28连接器的直连光纤组件,适用于多模光纤环境。 这款光缆符合QSFP28 MSA和RoHS-6标准。 与常规的光模块和光纤组合相比,它提供了一种经济高效的解决方案,并适用于机架内部和相邻机架之间的100Gbps连接。
单击打开
7m (23ft) 飞速(FS) 100G QSFP28 有源光缆
#50172
#50172
¥1,372.00
FS P/N: QSFP-100G-AO07FS P/N: QSFP-100G-AO07
75 销量
34 评价
5 问答
59件现货 武汉仓, 预计2024年5月17日送达
查看其他库存
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
测试支持
5 年保修
30 天退货
30 天换货
产品介绍
应用方案
特征概述
用户提问
用户评价
资源下载
100G QSFP28有源光缆 (7m, QSFP28至QSFP28)
规格参数
型号名
QSFP28-100G-AOC
品牌
飞速(FS)
接头类型
QSFP28至QSFP28
最大传输速率
100Gbps
最小弯曲半径
7.5mm
线缆长度
7m (22.97ft)
外护套材质
OFNP
线缆类型
光缆
接收器类型
PIN
发射器类型
VSCEL
波长
850nm
CDR
支持
MTBF
≈5000万小时
功耗
<3.5W
供电电压
3.3V
工作温度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
协议
100G以太网
质量检测
光模块品控体系 Learn more
应用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看产品 方案 2
查看产品 特征概述
数据中心的100G连接应用
具备3.5W低功耗、高密度和高速特性的QSFP28光模块,提供一种流行的解决方案可帮助您快速升级100G 传输。
在主机设备中测试以证明互操作性
每个产品都会经过真机检测其兼容性,并进行业务传输的连通性验证,确保稳定运行。
支持使用FS Box进行实时配置
这款有源光缆可以实现与FS Box的实时兼容性要求,并使用FS Box进行固件升级(包括零件号、序列号等),从而使其与升级后的交换机兼容。
产品介绍
100G QSFP28有源光缆 (7m, QSFP28至QSFP28)
这款100G QSFP28有源光缆是具有QSFP28连接器的直连光纤组件,适用于多模光纤环境。 这款光缆符合QSFP28 MSA和RoHS-6标准。 与常规的光模块和光纤组合相比,它提供了一种经济高效的解决方案,并适用于机架内部和相邻机架之间的100Gbps连接。
规格参数
型号名
QSFP28-100G-AOC
品牌
飞速(FS)
接头类型
QSFP28至QSFP28
最大传输速率
100Gbps
最小弯曲半径
7.5mm
线缆长度
7m (22.97ft)
外护套材质
OFNP
线缆类型
光缆
接收器类型
PIN
发射器类型
VSCEL
波长
850nm
CDR
支持
MTBF
≈5000万小时
功耗
<3.5W
供电电压
3.3V
工作温度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
协议
100G以太网
质量检测
光模块品控体系 Learn more
应用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看产品 方案 2
查看产品 特征概述
数据中心的100G连接应用
具备3.5W低功耗、高密度和高速特性的QSFP28光模块,提供一种流行的解决方案可帮助您快速升级100G 传输。
在主机设备中测试以证明互操作性
每个产品都会经过真机检测其兼容性,并进行业务传输的连通性验证,确保稳定运行。
支持使用FS Box进行实时配置
这款有源光缆可以实现与FS Box的实时兼容性要求,并使用FS Box进行固件升级(包括零件号、序列号等),从而使其与升级后的交换机兼容。
用户提问
用户评价
资源下载
¥1,372.00
59件现货 武汉仓