戴尔 QSFP28-100G-SR4 兼容 QSFP28 光模块设计用于通过 MTP/MPO-12 连接器使用 850nm 波长的 OM4 多模光纤 (多模) 传输高达 100m 的 100GBASE 以太网吞吐量。该光模块符合 IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 和 CAUI-4 标准。根据 QSFP28 MSA 的规定,数字诊断功能也可通过 I2C 接口使用,以允许访问实时操作参数。凭借这些特性,这款易于安装、可热插拔的光模块适用于各种应用,例如数据中心、高性能计算网络、企业核心和分布层应用。
注意:飞速(FS)的产品编号已从QSFP28-SR4-100G更改为407-BBWV,但产品本身没有变化。只有飞速(FS)的产品编号发生了变化。
单击打开
戴尔(Dell) QSFP28-100G-SR4兼容100GBASE-SR4 QSFP28多模光模块 850nm 100m OM4 DOM MPO-12并行,4x 25G-SR
Hot #48856
Hot #48856
¥699.00
FS P/N: QSFP-SR4-100GFS P/N: QSFP-SR4-100G
21.3K 销量
183 评价
36 问答
光模块型号:
2212件现货 武汉仓, 预计2024年5月16日送达
280件在途库存 , 最快2024年6月05日送达
查看其他库存
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
样品免费试用
测试支持
5 年保修
30 天退货
30 天换货
产品介绍
应用方案
特征概述
相关视频
用户提问
用户评价
资源下载
戴尔 QSFP28-100G-SR4 兼容 100GBASE-SR4 QSFP28 光模块(多模, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
规格参数
戴尔兼容型号名
407-BBWV
品牌
飞速(FS)
封装类型
QSFP28
传输速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波长
850nm
传输距离
70m@OM3/100m@OM4
接口
MTP/MPO-12
光纤类型
多模
发射器类型
VCSEL 850nm
接收器类型
PIN
发射光功率
-8.4~2.4dBm
接收灵敏度
-10.3dBm
功率预算
1.9dB
接收过载
2.4dBm
典型功耗
≤2.5W
消光比
>3dB
数据诊断(DDM/DOM)
支持
商用温度范围
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(时钟数据恢复)
发射和接收端内置CDR
FEC 功能
否
协议
IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636、RoHS、CPRI、eCPRI
保修
5 年
质量检测
光模块品控体系 Learn more
应用方案
叶脊连接
100G直连线缆连接
展开
叶脊连接
查看产品 100G直连线缆连接
查看产品 25到100G互连
查看产品 100G结构化布线直连
查看产品 100G结构化布线分路连接
查看产品 特征概述
专为短距离传输的高容量100G应用而设计
8芯和12芯MPO线缆都可以用于100G经济高效的解决方案,即在OM3上70m或在OM4上100m,因为它是MTP/MPO-12接口。
在主机设备中测试以证明互操作性
每个单元都经过质量测试,以确保在目标交换机环境中的兼容性,从而保证完美运行。
全面性能检测
采用先进的检测设备和严格的品控流程对光模块进行多重检测,确保每一只光模块都能达到高品质和高稳定性。
光谱测试
无丢包 & CRC
眼图测试
模板容限 >20%
误码率测试
BER 1E-12
温度测试
0~70°C
中心波长 | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
接头 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | 双工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) |
最大传输距离 | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 |
光纤类型 | 多模 | 多模 | 多模 | 多模 |
调制格式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
发射器类型 | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
芯片 | Macom 芯片 | II-VI Finisar 芯片 | Macom 芯片 | Macom 芯片 |
温度范围 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工业级) |
应用场景 | 数据中心 100GBASE以太网 100G转4x25G分支应用 200G转2x100G分支应用 | 数据中心 100GBASE以太网 10G升级解决方案 | 数据中心 100GBASE以太网 | 数据中心 100GBASE以太网 100G转4x25G分支应用 |
相关视频
See more
产品介绍
戴尔 QSFP28-100G-SR4 兼容 100GBASE-SR4 QSFP28 光模块(多模, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
戴尔 QSFP28-100G-SR4 兼容 QSFP28 光模块设计用于通过 MTP/MPO-12 连接器使用 850nm 波长的 OM4 多模光纤 (多模) 传输高达 100m 的 100GBASE 以太网吞吐量。该光模块符合 IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 和 CAUI-4 标准。根据 QSFP28 MSA 的规定,数字诊断功能也可通过 I2C 接口使用,以允许访问实时操作参数。凭借这些特性,这款易于安装、可热插拔的光模块适用于各种应用,例如数据中心、高性能计算网络、企业核心和分布层应用。
注意:飞速(FS)的产品编号已从QSFP28-SR4-100G更改为407-BBWV,但产品本身没有变化。只有飞速(FS)的产品编号发生了变化。
规格参数
戴尔兼容型号名
407-BBWV
品牌
飞速(FS)
封装类型
QSFP28
传输速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波长
850nm
传输距离
70m@OM3/100m@OM4
接口
MTP/MPO-12
光纤类型
多模
发射器类型
VCSEL 850nm
接收器类型
PIN
发射光功率
-8.4~2.4dBm
接收灵敏度
-10.3dBm
功率预算
1.9dB
接收过载
2.4dBm
典型功耗
≤2.5W
消光比
>3dB
数据诊断(DDM/DOM)
支持
商用温度范围
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(时钟数据恢复)
发射和接收端内置CDR
FEC 功能
否
协议
IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636、RoHS、CPRI、eCPRI
保修
5 年
质量检测
光模块品控体系 Learn more
应用方案
叶脊连接
100G直连线缆连接
展开
叶脊连接
查看产品 100G直连线缆连接
查看产品 25到100G互连
查看产品 100G结构化布线直连
查看产品 100G结构化布线分路连接
查看产品 特征概述
专为短距离传输的高容量100G应用而设计
8芯和12芯MPO线缆都可以用于100G经济高效的解决方案,即在OM3上70m或在OM4上100m,因为它是MTP/MPO-12接口。
在主机设备中测试以证明互操作性
每个单元都经过质量测试,以确保在目标交换机环境中的兼容性,从而保证完美运行。
全面性能检测
采用先进的检测设备和严格的品控流程对光模块进行多重检测,确保每一只光模块都能达到高品质和高稳定性。
光谱测试
无丢包 & CRC
眼图测试
模板容限 >20%
误码率测试
BER 1E-12
温度测试
0~70°C
中心波长 | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
接头 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | 双工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) |
最大传输距离 | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 |
光纤类型 | 多模 | 多模 | 多模 | 多模 |
调制格式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
发射器类型 | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
芯片 | Macom 芯片 | II-VI Finisar 芯片 | Macom 芯片 | Macom 芯片 |
温度范围 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工业级) |
应用场景 | 数据中心 100GBASE以太网 100G转4x25G分支应用 200G转2x100G分支应用 | 数据中心 100GBASE以太网 10G升级解决方案 | 数据中心 100GBASE以太网 | 数据中心 100GBASE以太网 100G转4x25G分支应用 |
相关视频
See more
用户提问
用户评价
资源下载
¥699.00
2212件现货 武汉仓