这款博科(博科(Brocade))兼容的SFP+光模块通过LC双工跳线在单模光纤(单模)上支持长达40公里的链路长度。该光模块符合 SFF-8431 和 SFF-8432 MSA标准。数字诊断功能可通过 SFF-8472中指定的2线串行接口获得,以允许访问实时操作参数。凭借这些特性,这款易于安装、可热插拔的光模块适合部署在城域接入和核心网络中的DWDM网络设备中。
单击打开
博科(Brocade)C58 10G-SFPP-ZRD-1531.12兼容10G DWDM SFP+单模光模块 100GHz 1531.12nm 40km DOM 双工LC
#44603
#44603
¥2,078.00
FS P/N: DWDM-SFP10G-40FS P/N: DWDM-SFP10G-40
40 销量
1.1K 评价
6 问答
波长:
10件现货 武汉仓, 预计2024年5月17日送达
查看其他库存
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
测试支持
5 年保修
30 天退货
30 天换货
产品介绍
应用方案
特征概述
相关视频
用户提问
用户评价
资源下载
博科(博科(Brocade))兼容 10G DWDM SFP+ 光模块(单模,1531.12nm,40km,LC光纤跳线,DOM)
规格参数
兼容型号名
10G-SFPP-ZRD-1531.12
品牌
飞速(FS)
封装类型
SFP+
传输速率
10Gbps
波长
1531.12nm
最远传输距离
40km
接口
LC 双工
激光器类型
EML DWDM
光纤类型
单模
数据诊断(DDM/DOM)
是
发射光功率
-1~4dBm
接收灵敏度
<-16dBm
商业温度
0~70°C (32~158°F)
协议
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
兼容品牌
博科(Brocade)
质量检测
光模块品控体系 Learn more
应用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看产品 方案 2
查看产品 特征概述
数据中心的10G连接
具有1.6W低功耗、高密度和高速的特点, DWDM SFP+ 光模块提供了一种普遍的方式让你快速提升到10G传输。
10G连通性验证
每支光模块都会经过真机检测其兼容性, 并进行业务传输的连通性验证,确保稳定运行。
全面性能检测
采用先进的检测设备和严格的品控流程对光模块进行多重检测,确保出货的每一支光模块都能达到高品质和高稳定性。
光谱测试
低延时 数据零丢包
眼图测试
眼图模板容限 >20%
误码率测试
BER 1E-12
温度测试
0~70°C
传输速率(最大) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波长 | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 可调 |
最大传输距离 | 40km@单模 | 80km@单模 | 40km@单模 | 80km@单模 | 80km@单模 |
信道间隔 | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 50GHz |
发射光功率 | -1~4dBm | 0~4dBm | -1~4dBm | 0-5dBm | -1~3dBm |
接收灵敏度 | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-22dBm |
功耗 | ≤1.6W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.65W |
工作温度 | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工业级) | -40~85°C (工业级) | 0~70°C |
相关视频
产品介绍
博科(博科(Brocade))兼容 10G DWDM SFP+ 光模块(单模,1531.12nm,40km,LC光纤跳线,DOM)
这款博科(博科(Brocade))兼容的SFP+光模块通过LC双工跳线在单模光纤(单模)上支持长达40公里的链路长度。该光模块符合 SFF-8431 和 SFF-8432 MSA标准。数字诊断功能可通过 SFF-8472中指定的2线串行接口获得,以允许访问实时操作参数。凭借这些特性,这款易于安装、可热插拔的光模块适合部署在城域接入和核心网络中的DWDM网络设备中。
规格参数
兼容型号名
10G-SFPP-ZRD-1531.12
品牌
飞速(FS)
封装类型
SFP+
传输速率
10Gbps
波长
1531.12nm
最远传输距离
40km
接口
LC 双工
激光器类型
EML DWDM
光纤类型
单模
数据诊断(DDM/DOM)
是
发射光功率
-1~4dBm
接收灵敏度
<-16dBm
商业温度
0~70°C (32~158°F)
协议
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
兼容品牌
博科(Brocade)
质量检测
光模块品控体系 Learn more
应用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看产品 方案 2
查看产品 特征概述
数据中心的10G连接
具有1.6W低功耗、高密度和高速的特点, DWDM SFP+ 光模块提供了一种普遍的方式让你快速提升到10G传输。
10G连通性验证
每支光模块都会经过真机检测其兼容性, 并进行业务传输的连通性验证,确保稳定运行。
全面性能检测
采用先进的检测设备和严格的品控流程对光模块进行多重检测,确保出货的每一支光模块都能达到高品质和高稳定性。
光谱测试
低延时 数据零丢包
眼图测试
眼图模板容限 >20%
误码率测试
BER 1E-12
温度测试
0~70°C
传输速率(最大) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波长 | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 可调 |
最大传输距离 | 40km@单模 | 80km@单模 | 40km@单模 | 80km@单模 | 80km@单模 |
信道间隔 | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 50GHz |
发射光功率 | -1~4dBm | 0~4dBm | -1~4dBm | 0-5dBm | -1~3dBm |
接收灵敏度 | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-22dBm |
功耗 | ≤1.6W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.65W |
工作温度 | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工业级) | -40~85°C (工业级) | 0~70°C |
相关视频
用户提问
用户评价
资源下载
¥2,078.00
10件现货 武汉仓