与传统光缆相比,50/125μm OM4多模弯曲不敏感光缆在弯曲或扭绞时衰减较小,这将使光缆的安装和维护更加高效。
这款50/125 OM4多模光纤电缆非常适合连接40G BIDI SR、10G SR、QSFP+、SFP+ 光模块等,用于10G/40G/100G以太网连接,是40G/100G应用的优选光纤跳线。它还能为数据中心、企业网络、电信机房、服务器、云存储网络等需要光纤跳线的应用场景提供更高密度布线,节省更多空间。
单击打开
与传统光缆相比,50/125μm OM4多模弯曲不敏感光缆在弯曲或扭绞时衰减较小,这将使光缆的安装和维护更加高效。
这款50/125 OM4多模光纤电缆非常适合连接40G BIDI SR、10G SR、QSFP+、SFP+ 光模块等,用于10G/40G/100G以太网连接,是40G/100G应用的优选光纤跳线。它还能为数据中心、企业网络、电信机房、服务器、云存储网络等需要光纤跳线的应用场景提供更高密度布线,节省更多空间。
20/10D最小弯曲半径
抗弯光纤可允许更紧密的线缆弯曲进行布线。
锆石陶瓷插芯
精密插芯的插入寿命可达500次。
90-150N拉伸强度
耐拉线缆防止断裂并延长使用寿命。
耐用的光纤跳线适用于数据中心的网络机柜连接、天花板通道布线和地板下布线。
统一的光纤极性通过促进设备之间的互操作性和减少信号问题,确保数据完整性和系统可靠性。
与传统光缆相比,50/125μm OM4多模弯曲不敏感光缆在弯曲或扭绞时衰减较小,这将使光缆的安装和维护更加高效。
这款50/125 OM4多模光纤电缆非常适合连接40G BIDI SR、10G SR、QSFP+、SFP+ 光模块等,用于10G/40G/100G以太网连接,是40G/100G应用的优选光纤跳线。它还能为数据中心、企业网络、电信机房、服务器、云存储网络等需要光纤跳线的应用场景提供更高密度布线,节省更多空间。
20/10D最小弯曲半径
抗弯光纤可允许更紧密的线缆弯曲进行布线。
锆石陶瓷插芯
精密插芯的插入寿命可达500次。
90-150N拉伸强度
耐拉线缆防止断裂并延长使用寿命。
耐用的光纤跳线适用于数据中心的网络机柜连接、天花板通道布线和地板下布线。
统一的光纤极性通过促进设备之间的互操作性和减少信号问题,确保数据完整性和系统可靠性。
¥152.00