高清SDI视频信号可以通过一根光纤进行无失真、高质量、长距离的传输。该系列视频光端机性能稳定,画质清晰,设备本体上的LED状态指示稳定性高。设备的工作状态可以直观地观察到。同时,开关值、电压、工作状态和其他反向有用的信号信息都可以通过RS485数据控制。这使得我们的设备在不同客户的要求下更加灵活。 这是一个迷你型HD-SDI光纤发射器和接收器套装。不论是否为嵌入式音频和数据,它都可以按照SMPTE 292M和259M传输HD/SD-SDI,且DVB-ASI可通过一个单模或多模光纤进行信号传输。。信号在光纤传输前被均衡和重新计时。而HD-SDI单向光纤发射器应与HD-SDI单向光纤接收器搭配,成对使用。网站价格为一对的价格。
单击打开
1路单向 HD-SDI 迷你型高清视频光端机
#32827
#32827
¥4,166.00
FS P/N: FS3010MDFS P/N: FS3010MD
225 销量
12 评价
7 问答
电源:
AC 90-264V
串行接口标准:
无
连接头:
FC
可提前预购, 预计 2024年6月06日送达
查看其他库存
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
在线安装
解决方案设计
1 年保修
产品介绍
特征概述
用户提问
用户评价
资源下载
1路单向 HD-SDI 迷你型高清视频光端机
规格参数
视频通道
1通道 单向 HD-SDI
连接器
75Ω BNC
数据格式
不带/带反向 RS485
音频通道
无/嵌入式音频
光纤类型
单模单工
光纤端口
FC UPC/ST UPC/SC UPC
传输距离
20KM
波长
1310nm /1550nm
工作温度
-40°C~+50°C
安装
独立或机架安装
特征概述
广泛兼容 功能齐全
FS3010MD符合SMPTE标准,支持DVB-ASI等数据电视信号,可满足工业音/视频设备的需求。
即插即用 安装简便
FS3010MD接入电源线即可连接,无需任何配置,操作简便,快速响应。
单工光纤上的 1 通道 HD-SDI 信号
转换器支持1路HD-SDI标准高清视频信号,通过单根光缆传输,工作距离可达20Km。
产品介绍
1路单向 HD-SDI 迷你型高清视频光端机
高清SDI视频信号可以通过一根光纤进行无失真、高质量、长距离的传输。该系列视频光端机性能稳定,画质清晰,设备本体上的LED状态指示稳定性高。设备的工作状态可以直观地观察到。同时,开关值、电压、工作状态和其他反向有用的信号信息都可以通过RS485数据控制。这使得我们的设备在不同客户的要求下更加灵活。 这是一个迷你型HD-SDI光纤发射器和接收器套装。不论是否为嵌入式音频和数据,它都可以按照SMPTE 292M和259M传输HD/SD-SDI,且DVB-ASI可通过一个单模或多模光纤进行信号传输。。信号在光纤传输前被均衡和重新计时。而HD-SDI单向光纤发射器应与HD-SDI单向光纤接收器搭配,成对使用。网站价格为一对的价格。
规格参数
视频通道
1通道 单向 HD-SDI
连接器
75Ω BNC
数据格式
不带/带反向 RS485
音频通道
无/嵌入式音频
光纤类型
单模单工
光纤端口
FC UPC/ST UPC/SC UPC
传输距离
20KM
波长
1310nm /1550nm
工作温度
-40°C~+50°C
安装
独立或机架安装
特征概述
广泛兼容 功能齐全
FS3010MD符合SMPTE标准,支持DVB-ASI等数据电视信号,可满足工业音/视频设备的需求。
即插即用 安装简便
FS3010MD接入电源线即可连接,无需任何配置,操作简便,快速响应。
单工光纤上的 1 通道 HD-SDI 信号
转换器支持1路HD-SDI标准高清视频信号,通过单根光缆传输,工作距离可达20Km。
用户提问
用户评价
资源下载
¥4,166.00
可提前预购