  400-865-2852
中国大陆 / ¥ CNY

中国大陆

400-865-2852
这张图片是关于CWDM-SFP10G-40S。
这张图片是关于CWDM-SFP10G-40S。
这张图片是关于CWDM-SFP10G-40S。
这张图片是关于CWDM-SFP10G-40S。
这张图片是关于CWDM-SFP10G-40S。
这张图片是关于CWDM-SFP10G-40S。
这张图片是关于CWDM-SFP10G-40S。
这张图片是关于CWDM-SFP10G-40S。
这张图片是关于CWDM-SFP10G-40S。
这张图片是关于CWDM-SFP10G-40S。
这张图片是关于CWDM-SFP10G-40S。
这张图片是关于CWDM-SFP10G-40S。

思科(Cisco)CWDM-SFP10G-1390兼容10G CWDM SFP+单模光模块 1390nm 40km DOM 双工LC

Hot #31295
Hot #31295

DFB 光传输 ≤1.2W 双工LC 单模

¥1,757.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-40S
FS P/N: CWDM-SFP10G-40S
243 销量
124 评价
8 问答
4件现货 武汉仓, 预计2024年5月17日送达
查看其他库存
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
测试支持
5 年保修
30 天退货
30 天换货
产品介绍
应用方案
特征概述
用户提问
用户评价
资源下载

思科 CWDM-SFP10G-1390 兼容 10G CWDM SFP+ 光模块 (单模, 1390nm, 40km, LC光纤跳线, DOM数字诊断)

此款SFP+光模块通过单模光纤传输距离最高可达40km,符合SFF-8431和SFF-8472 MSA 标准,内置的数字诊断监测(DDM)允许访问实时运行参数。这款易安装,可热插拔的光模块是10G以太网等光通信应用的理想选择。

规格参数
Cisco兼容型号名
CWDM-SFP10G-1390
品牌
飞速(FS)
封装
SFP+
最大传输速率
10.3125Gbps
波长
1390nm
最大传输距离
40km
接口
双工LC
光纤类型
单模
功耗
1.2W
封装技术
TO
激光器类型
DFB CWDM
数据诊断(DOM)支持
发射功率
0~5dB
接收功率
-16~0dBm
商业温度范围
0~70°C (32~158°F)
接收灵敏度
<-15dBm
调制
NRZ
消光比
>3.5dB
技术协议
SFP+ MSA, SFF 8472,SFF 8431,802.3ae, ITU-T G.652
质保
5年
注意: 当长距离光模块用于短距离传输时,请根据表格匹配合适的衰减器。
传输距离
≤ 5km
≤ 10km
≤ 15km
衰减器

质量检测

采用先进的检测设备和严格的品控流程对光模块进行多重检测,确保每一只光模块都能达到高品质和高稳定性。

质量检测

光模块品控体系 Learn more
质量认证
获取详细的认证证书,请前往产品合规状态查询下载。
注: 安装第三方光模块不会影响您的网络设备的质保服务,设备使用手册中也有说明产品的保修服务不受第三方光模块的影响。

应用方案

展开
10G点对点单纤链路
查看产品
10G点对点双纤链路
查看产品
10G综合布线
查看产品

特征概述

10G领先的性能和质量
内置Semtech驱动芯片, 这款SFP光模块在10G链路上提供高速和低功耗。
Semtech驱动芯片
稳定传输
≤1.2W
低功耗
CWDM DFB激光器
确保产能
高容量CWDM传输
CWDM模块与MUX/DEMUX设备搭配,提高光纤网络容量和效率,实现波长灵活调整并简化网络架构。
适用于低成本和短距离的应用
CWDM模块因波长间隔较宽且光模块的成本较低,一般应用于中距、长距等市级场景,如MAN、接入拉远网络。
全面性能检测
采用先进的检测设备和严格的品控流程对光模块进行多重检测,确保出货的每一支光模块都能达到高品质和高稳定性。
光谱测试
无丢包 & CRC
眼图测试
模板容限 >20%
误码率测试
BER 1E-12
温度测试
0~70°C
为您的网络实现无缝连接
FS BOX提供灵活库存成本,可重新配置不同兼容品牌光模块。
最大传输速率
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
11.3Gbps
波长
1270-1450nm
1270-1330nm
1270-1330nm
1350-1450nm
1470-1610nm
1270-1370nm, 1470-1610nm
接口
双工LC
双工LC
双工LC
双工LC
双工LC
双工LC
最大传输距离
40km
10km
20km
20km
80km
40km
芯片
Semtech
Semtech
Semtech
Semtech
Semtech
Semtech
封装技术
TO
TO
TO
TO
BOX
TO
激光器
DFB CWDM
DFB CWDM
DFB CWDM
DFB CWDM
EML CWDM
DFB CWDM
接收灵敏度
<-14.4dBm
<-14.4dBm
<-14.4dBm
<-14.4dBm
<-16dBm
<-16dBm
功耗
1.2W
1.5W
1.2W
1.2W
2W
1W
产品介绍

思科 CWDM-SFP10G-1390 兼容 10G CWDM SFP+ 光模块 (单模, 1390nm, 40km, LC光纤跳线, DOM数字诊断)

此款SFP+光模块通过单模光纤传输距离最高可达40km,符合SFF-8431和SFF-8472 MSA 标准,内置的数字诊断监测(DDM)允许访问实时运行参数。这款易安装,可热插拔的光模块是10G以太网等光通信应用的理想选择。

规格参数
Cisco兼容型号名
CWDM-SFP10G-1390
品牌
飞速(FS)
封装
SFP+
最大传输速率
10.3125Gbps
波长
1390nm
最大传输距离
40km
接口
双工LC
光纤类型
单模
功耗
1.2W
封装技术
TO
激光器类型
DFB CWDM
数据诊断(DOM)支持
发射功率
0~5dB
接收功率
-16~0dBm
商业温度范围
0~70°C (32~158°F)
接收灵敏度
<-15dBm
调制
NRZ
消光比
>3.5dB
技术协议
SFP+ MSA, SFF 8472,SFF 8431,802.3ae, ITU-T G.652
质保
5年
注意: 当长距离光模块用于短距离传输时,请根据表格匹配合适的衰减器。
传输距离
≤ 5km
≤ 10km
≤ 15km
衰减器

质量检测

采用先进的检测设备和严格的品控流程对光模块进行多重检测,确保每一只光模块都能达到高品质和高稳定性。

质量检测

光模块品控体系 Learn more
质量认证
获取详细的认证证书,请前往产品合规状态查询下载。
注: 安装第三方光模块不会影响您的网络设备的质保服务,设备使用手册中也有说明产品的保修服务不受第三方光模块的影响。
应用方案
展开
10G点对点单纤链路
查看产品
10G点对点双纤链路
查看产品
10G综合布线
查看产品
特征概述
10G领先的性能和质量
内置Semtech驱动芯片, 这款SFP光模块在10G链路上提供高速和低功耗。
Semtech驱动芯片
稳定传输
≤1.2W
低功耗
CWDM DFB激光器
确保产能
高容量CWDM传输
CWDM模块与MUX/DEMUX设备搭配,提高光纤网络容量和效率,实现波长灵活调整并简化网络架构。
适用于低成本和短距离的应用
CWDM模块因波长间隔较宽且光模块的成本较低,一般应用于中距、长距等市级场景,如MAN、接入拉远网络。
全面性能检测
采用先进的检测设备和严格的品控流程对光模块进行多重检测,确保出货的每一支光模块都能达到高品质和高稳定性。
光谱测试
无丢包 & CRC
眼图测试
模板容限 >20%
误码率测试
BER 1E-12
温度测试
0~70°C
为您的网络实现无缝连接
FS BOX提供灵活库存成本,可重新配置不同兼容品牌光模块。
最大传输速率
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
11.3Gbps
波长
1270-1450nm
1270-1330nm
1270-1330nm
1350-1450nm
1470-1610nm
1270-1370nm, 1470-1610nm
接口
双工LC
双工LC
双工LC
双工LC
双工LC
双工LC
最大传输距离
40km
10km
20km
20km
80km
40km
芯片
Semtech
Semtech
Semtech
Semtech
Semtech
Semtech
封装技术
TO
TO
TO
TO
BOX
TO
激光器
DFB CWDM
DFB CWDM
DFB CWDM
DFB CWDM
EML CWDM
DFB CWDM
接收灵敏度
<-14.4dBm
<-14.4dBm
<-14.4dBm
<-14.4dBm
<-16dBm
<-16dBm
功耗
1.2W
1.5W
1.2W
1.2W
2W
1W

用户提问

用户评价

资源下载

¥1,757.00

4件现货 武汉仓