室内多纤分支光纤跳线是一种低成本的预组装光纤,主要用于传输设备和配线架或类似固定路线之间的室内互连。光纤具有行业标准的可燃性等级外护套,连接头符合高速布线网络的EIA/TIA 604-2标准。
单击打开
定制 4芯LC/SC/FC/ST/LSH多模OM1/OM2室内多芯分支光纤跳线
#21530
#21530
¥96.57
FS P/N: ID-MMFXX4FFS P/N: ID-MMFXX4F
104 销量
52 评价
14 问答
选择长度:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
光纤模式:
多模62.5/125 OM1
连接头A:
LC/UPC 单工
连接头B:
LC/UPC 单工
光纤外护套:
聚氯乙烯PVC(OFNR)
分支长度:
分支等长0.5m-分支等长0.5m
分支:
2.0mm
拉网套件:
无
可提前预购, 预计 2024年6月03日送达
查看其他库存
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
解决方案设计
1 年保修
产品介绍
特征概述
用户提问
用户评价
资源下载
4芯 多模OM1/OM2室内多光芯预端接分支光纤跳线
规格参数
接头类型
LC/SC/ST/FC/LSH
研磨方式
UPC-UPC
光纤类型
OM1/OM2
波长
850/1300nm
光纤芯数
4芯
外护套材质
PVC/LSZH
插入损耗
≤0.3 dB
回波损耗
≥20 dB
衰减值(850nm)
3.0dB/km
衰减值(1300nm)
1.0dB/km
光纤等级
G.651 (OM1)/弯曲不敏感 (OM2)
最小弯曲半径 (mm)
20/10D (动态/静态)
分支线径
2.0/0.9mm
主干线径
7.0-8.0mm/4.6-5.0mm
分支长度
0.3m/0.5m 等分线(默认)
极性
A (Tx)-B (Rx)
工作温度
-10~60°C
存储温度
-40~85°C
特征概述
电信级跳线确保传输质量
卓越的跳线组件减少了跳线弯曲过程中的光损耗,轻松满足您多样化的布线要求。
20/10D最小弯曲半径
弯曲不敏感光纤允许更紧密的跳线弯曲,以实现松弛存储和布线
分线套件
带有分线套件的跳线易于管理并节省布线空间
预端接连接器头
无需拼接或连接头组装,节省时间,提高效率
两种护套材料适用于不同布线区
了解PVC和LSZH外护套的区别至关重要,不同的外护套应用环境不一样。
PVC(OFNR)光纤具有抗氧化性,适用于垂直应用和建筑物内部各楼层之间的布线。
LSZH光纤,适用于水平结构布线区域。
用于优化线缆布线的分线类型
四种分支类型,满足多样化应用需求。请注意,当跳线总长度不超过3m时,分支长度默认为0.3m而不是0.5m。
两种线径满足不同布线需求
纤细而坚固的室内多芯跳线不仅适用于高密度数据中心的布线还可以端接到机架安装式和壁挂式外壳中。
0.9mm线径用于机架/壁挂式外壳
2.0mm线径用于高密度布线
使用注意事项
使用本产品前请务必阅读使用说明书。
一
避免大力拉扯分支连接头
二
弯曲跳线分支时,将弯曲半径控制在 10D 以内
三
分支套件不可承受侧向力和过大的拉力
产品介绍
4芯 多模OM1/OM2室内多光芯预端接分支光纤跳线
室内多纤分支光纤跳线是一种低成本的预组装光纤,主要用于传输设备和配线架或类似固定路线之间的室内互连。光纤具有行业标准的可燃性等级外护套,连接头符合高速布线网络的EIA/TIA 604-2标准。
规格参数
接头类型
LC/SC/ST/FC/LSH
研磨方式
UPC-UPC
光纤类型
OM1/OM2
波长
850/1300nm
光纤芯数
4芯
外护套材质
PVC/LSZH
插入损耗
≤0.3 dB
回波损耗
≥20 dB
衰减值(850nm)
3.0dB/km
衰减值(1300nm)
1.0dB/km
光纤等级
G.651 (OM1)/弯曲不敏感 (OM2)
最小弯曲半径 (mm)
20/10D (动态/静态)
分支线径
2.0/0.9mm
主干线径
7.0-8.0mm/4.6-5.0mm
分支长度
0.3m/0.5m 等分线(默认)
极性
A (Tx)-B (Rx)
工作温度
-10~60°C
存储温度
-40~85°C
特征概述
电信级跳线确保传输质量
卓越的跳线组件减少了跳线弯曲过程中的光损耗,轻松满足您多样化的布线要求。
20/10D最小弯曲半径
弯曲不敏感光纤允许更紧密的跳线弯曲,以实现松弛存储和布线
分线套件
带有分线套件的跳线易于管理并节省布线空间
预端接连接器头
无需拼接或连接头组装,节省时间,提高效率
两种护套材料适用于不同布线区
了解PVC和LSZH外护套的区别至关重要,不同的外护套应用环境不一样。
PVC(OFNR)光纤具有抗氧化性,适用于垂直应用和建筑物内部各楼层之间的布线。
LSZH光纤,适用于水平结构布线区域。
用于优化线缆布线的分线类型
四种分支类型,满足多样化应用需求。请注意,当跳线总长度不超过3m时,分支长度默认为0.3m而不是0.5m。
两种线径满足不同布线需求
纤细而坚固的室内多芯跳线不仅适用于高密度数据中心的布线还可以端接到机架安装式和壁挂式外壳中。
0.9mm线径用于机架/壁挂式外壳
2.0mm线径用于高密度布线
使用注意事项
使用本产品前请务必阅读使用说明书。
一
避免大力拉扯分支连接头
二
弯曲跳线分支时,将弯曲半径控制在 10D 以内
三
分支套件不可承受侧向力和过大的拉力
用户提问
用户评价
资源下载
¥96.57
可提前预购