100GBASE-LR4 QSFP28 модули промышленных трансивер предназначены для использования в вариантах 100G Ethernet соединения для телекома, применения поставщика услуг, а также 5G беспроводной сети.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной промышленный (Industrial) 100GBASE-LR4 QSFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF
#99740
#99740
US$1,099.00
FS P/N: QSFP-LR4-100G-IFS P/N: QSFP-LR4-100G-I
Заказы 0
Отзывы 10
Вопросы 12
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
19 на глобальном складе, 14 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
100GBASE-LR4 QSFP28 модуль для ЦОД, Ethernet и телекома (SMF, 1310nm, 10km, LC, Промышленный, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-LR4-100G-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Max. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
10km
Разъём
Duplex LC
Тип кабеля
SMF
Тип передатчика
LAN WDM EML
Тип приёмника
PIN
TX мощность
-4.3~4.5 дБм
Чувствительность приемника
<-10.6 дБм
Бюджет мощности
6.3 дБ
Перегрузка приемника
4.5 дБм
Потребляемая мощность
≤4 Вт
Коэффициент вымирания
>4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Технология монтажа микросхем
BOX
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Протоколы
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Более
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Сценарий 3
Посмотреть товары Особенности
Лучший выбор для телекома
Видео
See more
Описание
100GBASE-LR4 QSFP28 модуль для ЦОД, Ethernet и телекома (SMF, 1310nm, 10km, LC, Промышленный, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-LR4-100G-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Max. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
10km
Разъём
Duplex LC
Тип кабеля
SMF
Тип передатчика
LAN WDM EML
Тип приёмника
PIN
TX мощность
-4.3~4.5 дБм
Чувствительность приемника
<-10.6 дБм
Бюджет мощности
6.3 дБ
Перегрузка приемника
4.5 дБм
Потребляемая мощность
≤4 Вт
Коэффициент вымирания
>4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Технология монтажа микросхем
BOX
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Протоколы
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Более
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Сценарий 3
Посмотреть товары Особенности
Лучший выбор для телекома
100GBASE-LR4 QSFP28 модули промышленных трансивер предназначены для использования в вариантах 100G Ethernet соединения для телекома, применения поставщика услуг, а также 5G беспроводной сети.
Видео
See more
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1,099.00
19 на глобальном складе