Модуль QSFP28, совместимый с HW QSFP-100/112G-LR4, предназначен для использования в клиентских интерфейсах 100GBASE Ethernet и 4x28G OTN с пропускной способностью до 10 км с использованием одномодового волокна (SMF) на длине волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Этот модуль имеет отдельную конструкцию BOX+FPC+PCBA с хорошей надежностью, герметичностью и рассеиванием тепла. Модуль соответствует стандартам IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 и OTU4 4I1-9D1F. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, телекоммуникации, применения для поставщиков услуг и беспроводные сети 5G.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
HW QSFP-100/112G-LR4 совместимый 100GBASE-LR4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate модули 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF
HW QSFP-100/112G-LR4 совместимый 100GBASE-LR4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate модуль (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Система контроля качества
Система контроля качества
Решение для применения
Особенности
Скорость передачи данных (макс.) | 103.1Gbps (4x 25.78Gbps) 112Gbps (4x 28Gbps) | 103.1Gbps (4x 25.78Gbps) | 103.1Gbps |
Длина кабеля (макс.) | 10km @SMF | 10km @SMF | 10km @SMF |
Длина волны | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1310nm |
TX Мощность | -4.3~4.5dBm @100G -0.6~4dBm @112G | -4.3~4.5dBm | -1.4~4.5dBm |
Чувствительность приемника | <-8.6dBm @100G <-8.4dBm@112G | <-10.6dBm | <-7.7dBm |
Перегрузка приемника | 4.5dBm @100G 4dBm @112G | 4.5dBm | 4.5dBm |
Потребляемая мощность | 3.5W | 3.5W | 4.5W |
Формат модуляции | NRZ | NRZ | PAM4 |
Применение | Telecom, ЦОД, 100G Ethernet and 112G OTN OTU4 | Telecom, ЦОД, 100G Ethernet | ЦОД, 100G Ethernet, 400G to 100G Breakout |
Видео
HW QSFP-100/112G-LR4 совместимый 100GBASE-LR4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate модуль (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Модуль QSFP28, совместимый с HW QSFP-100/112G-LR4, предназначен для использования в клиентских интерфейсах 100GBASE Ethernet и 4x28G OTN с пропускной способностью до 10 км с использованием одномодового волокна (SMF) на длине волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Этот модуль имеет отдельную конструкцию BOX+FPC+PCBA с хорошей надежностью, герметичностью и рассеиванием тепла. Модуль соответствует стандартам IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 и OTU4 4I1-9D1F. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, телекоммуникации, применения для поставщиков услуг и беспроводные сети 5G.
Система контроля качества
Система контроля качества
Скорость передачи данных (макс.) | 103.1Gbps (4x 25.78Gbps) 112Gbps (4x 28Gbps) | 103.1Gbps (4x 25.78Gbps) | 103.1Gbps |
Длина кабеля (макс.) | 10km @SMF | 10km @SMF | 10km @SMF |
Длина волны | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1310nm |
TX Мощность | -4.3~4.5dBm @100G -0.6~4dBm @112G | -4.3~4.5dBm | -1.4~4.5dBm |
Чувствительность приемника | <-8.6dBm @100G <-8.4dBm@112G | <-10.6dBm | <-7.7dBm |
Перегрузка приемника | 4.5dBm @100G 4dBm @112G | 4.5dBm | 4.5dBm |
Потребляемая мощность | 3.5W | 3.5W | 4.5W |
Формат модуляции | NRZ | NRZ | PAM4 |
Применение | Telecom, ЦОД, 100G Ethernet and 112G OTN OTU4 | Telecom, ЦОД, 100G Ethernet | ЦОД, 100G Ethernet, 400G to 100G Breakout |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1,099.00