FS Испытательный кабель с аттенюатором в качестве пассивного оптического устройства в основном используется для тестирования передачи модулей на большие расстояния. Оба конца кабеля подключится к модулю для самопроверки, чтобы предотвратить повреждение модуля из-за чрезмерной мощности.
![LC - LC UPC Simplex OS2 кабель для тестирования с аттенюатором, 10 дБ Это изображение касается AT-SM-LCU-1M-TC.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/fs1942hpbj4p20190906173550.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![LC - LC UPC Simplex OS2 кабель для тестирования с аттенюатором, 10 дБ Это изображение касается AT-SM-LCU-1M-TC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs191d7864on20190906173550.jpg)
![LC - LC UPC Simplex OS2 кабель для тестирования с аттенюатором, 10 дБ Это изображение касается AT-SM-LCU-1M-TC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs190t4rwk0b20190906173626.jpg)
![LC - LC UPC Simplex OS2 кабель для тестирования с аттенюатором, 10 дБ Это изображение касается AT-SM-LCU-1M-TC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs198mwel58f20190906173659.jpg)
![LC - LC UPC Simplex OS2 кабель для тестирования с аттенюатором, 10 дБ Это изображение касается AT-SM-LCU-1M-TC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs19b61xinyl20190906174137.jpg)
![LC - LC UPC Simplex OS2 кабель для тестирования с аттенюатором, 10 дБ Это изображение касается AT-SM-LCU-1M-TC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs19wh19m7fy20190906174157.jpg)
![LC - LC UPC Simplex OS2 кабель для тестирования с аттенюатором, 10 дБ Это изображение касается AT-SM-LCU-1M-TC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs195wnzgw7o20190906174216.jpg)
LC - LC UPC Simplex OS2 кабель для тестирования с аттенюатором, 10 дБ
#88057
#88057
US$18.00
FS P/N: AT-SM-LCU-1M-TCFS P/N: AT-SM-LCU-1M-TC
Заказы
635
Отзывы 11
Вопросы 13
61 на глобальном складе, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
1m (3ft) Оптический испытательный кабель с аттенюатором 10 дБ, LC - LC UPC Simplex OS2 SM
Описание
Тип разъема
LC/UPC
Длина кабеля
1 м
Режим передачи
SM
Затухание
10 дБ
Точность затухания
±10% дБ
Оболочка кабеля
PVC
Возвратные потери
≥45 дБ
Диапазон рабочих температур
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Диапазон температур хранения
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (13)Неотвеченный вопрос (1)Customization (3)Product Recommendation (3)Application (1)Length (1)Matching Product (1)Specification (1)Test Report (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
11
0
0
0
0
M***s
Australia
May 01, 2022
Great customer service follow up and fast delivery.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0H***d
Venezuela
January 05, 2022
Lightweight and portable. It is just right for my long-distance module transmission tests.
подтвердит покупку
Полезный 25
Отзывы 0V***r
United States
September 14, 2019
Packaging, delivery, and price are all good.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели