модуль SFP28 обеспечивает пропускную способность 25GBase-LR до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через Duplexный разъем LC. Он обеспечивает возможность подключения 25gbase Ethernet для 25G Ethernet, телекома и ЦОД. Он полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, CPI и eCPRI.
![Общий совместимый 25GBASE-LR SFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM LC SMF Это изображение касается SFP28-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221007105338zcxcdn.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Общий совместимый 25GBASE-LR SFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM LC SMF Это изображение касается SFP28-25GLR-31.](https://resource.fs.com/images/GXEVXystdCbDkuEk.jpg)
![Общий совместимый 25GBASE-LR SFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM LC SMF Это изображение касается SFP28-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007105338zcxcdn.jpg)
![Общий совместимый 25GBASE-LR SFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM LC SMF Это изображение касается SFP28-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007105338nw5a5j.jpg)
![Общий совместимый 25GBASE-LR SFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM LC SMF Это изображение касается SFP28-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007104245jsrdtt.jpg)
![Общий совместимый 25GBASE-LR SFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM LC SMF Это изображение касается SFP28-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007105338uqtqff.jpg)
![Общий совместимый 25GBASE-LR SFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM LC SMF Это изображение касается SFP28-25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007104245c13e53.jpg)
Общий совместимый 25GBASE-LR SFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM LC SMF
Hot #75297
Hot #75297
US$59.00
FS P/N: SFP28-25GLR-31FS P/N: SFP28-25GLR-31
Заказы
8.3K
Отзывы 41
Вопросы 16
Transceiver Models:
1070 на глобальном складе, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
25GBASE-LR SFP28 DOM модуль для ЦОД и телекома (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
SFP28-25GLR-31
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78Gbps
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи
10km
Разъём
LC duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB 1310nm
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
-2~4dBm
Чувствительность приемника
<-14dBm
Потребляемая мощность
<1Вт
Коэффициент вымирания
2dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф по передаче и дисперсии
1dB
Бюджет мощности
12dB
Технология монтажа микросхем
COB (chip on board)
Функция FEC
Поддержка RS-FEC, Base-R FEC
Перегрузка приемника
2.4дБм
EMI (Anti-Electromagnetic Interference)
Поддержка
Протоколы
SFP28 MSA, RoHS-6, CPRI, eCPRI
Применение
25GBASE Ethernet, ЦОД, телекома, разветвление 100GE SR4 на 25GE SR
Система контроля качества
Система контроля качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Программа тестирования качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230608160044qj5q67.jpg)
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (16)Compatibility (2)Matched Attenuator (2)Product Comparison (2)TX Power (2)4x25G Breakout (1)Application Environment (1)Compatible Brand (1)Dual Rate (1)FS Box (1)Receiver Sensitivity (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
40
1
0
0
0
C***n
Japan
September 05, 2023
FS's after-sales service is always responsive and satisfies me.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0O***t
United States
August 14, 2023
When I didn't know how to use it properly, FS's technical support provided me with timely assistance and solutions. It has been a great shopping experience.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0A***n
Ukraine
August 11, 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели