FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан (Pусский / $USD)
Контакты

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается SMLCSCDX.
00:35
Это изображение касается SMLCSCDX.
Это изображение касается SMLCSCDX.
Это изображение касается SMLCSCDX.
Это изображение касается SMLCSCDX.
Это изображение касается SMLCSCDX.
Это изображение касается SMLCSCDX.
Это изображение касается SMLCSCDX.
Это изображение касается SMLCSCDX.
Это изображение касается SMLCSCDX.
Это изображение касается SMLCSCDX.
Это изображение касается SMLCSCDX.

Заказной оптический патч-корд OS2 LC - SC UPC Duplex OFNP 2,0 мм

#74341
#74341

Дуплексные клипсы G.657.A1 Радиус изгиба 10/5D Сети 1/10/40/100/400G

US$5.00
FS P/N: SMLCSCDX
FS P/N: SMLCSCDX
Заказы 360
Отзывы 276
Вопросы 4
Длина:
Задержка поставки, 13 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
1 год гарантии
Описание
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Высококачественный и Экономичный 9/125μm SM Оптический Патч-Корд

Этот 9/125μm одномодовый патч-корд подходит для корпоративной сети, телекоммуникационной комнаты, серверных ферм, облачных сетей хранения данных и любых мест, где требуются оптоволоконные соединительные кабели. Он соответствует требованиям RoHS и оптически протестирован на вносимые потери для обеспечения высокого качества.

Этот 9/125 OS2 одномодовый оптоволоконный кабель идеально подходит для подключения Ethernet-соединений 1G/10G/40G/100G. Он может передавать данные на расстояние до 10 км при 1310 нм или до 40 км при 1550 нм.

Обратите внимание: E2000 - это разъем LSH с пылезащитной крышкой.

Описание
Тип Разъема
LC - SC
Тип Полировки
UPC - UPC
Мода Волокна
OS2 9/125μm
Длина Волны
1310/1550nm
Вносимые Потери
≤0.3dB
Обратные Потери
≥50dB
Класс Волокна
G.657.A1 (Совместим с G.652.D)
Минимальный Радиус Изгиба
10mm
Затухание при 1310 nm
0.36 dB/km
Затухание при 1550 nm
0.22 dB/km
Кол-во Волокна
Duplex
Диаметр Кабеля
2.0mm
Оболочка Кабеля
OFNP
Полярность
A(Tx) - B(Rx)
Рабочая Температура
-20~70°C
Температура Хранения
-40~80°C

Видео

OS2 Single Mode Fiber Patch Cable смотреть видео

Test Assured Program for Fiber Patch Cable

смотреть видео

Видео

OS2 Single Mode Fiber Patch Cable смотреть видео
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

Оптический Патч-Корд Отраслевого Стандарта

The fiber optic cable has industry standard flammability rating OFNP jacket and duplex fiber connector which meets EIA/TIA 604-2 for high speed cabling networks.

G. 657. A1 Нечувствительное к Изгибу Волокно

BIF позволяет осуществлять маршрутизацию через ограниченное пространство без какого-либо влияния на производительность.

10mm Минимальный Радиус Изгиба

Способность изгиба повысит коэффициент использования кабеля, обеспечивая меньшие размеры корпусов.

Керамический наконечник из циркония

Оптимальные IL и RL обеспечивают стабильную передачу сигнала, защищают вашу сеть.

Описание

Высококачественный и Экономичный 9/125μm SM Оптический Патч-Корд

Этот 9/125μm одномодовый патч-корд подходит для корпоративной сети, телекоммуникационной комнаты, серверных ферм, облачных сетей хранения данных и любых мест, где требуются оптоволоконные соединительные кабели. Он соответствует требованиям RoHS и оптически протестирован на вносимые потери для обеспечения высокого качества.

Этот 9/125 OS2 одномодовый оптоволоконный кабель идеально подходит для подключения Ethernet-соединений 1G/10G/40G/100G. Он может передавать данные на расстояние до 10 км при 1310 нм или до 40 км при 1550 нм.

Обратите внимание: E2000 - это разъем LSH с пылезащитной крышкой.

Описание
Тип Разъема
LC - SC
Тип Полировки
UPC - UPC
Мода Волокна
OS2 9/125μm
Длина Волны
1310/1550nm
Вносимые Потери
≤0.3dB
Обратные Потери
≥50dB
Класс Волокна
G.657.A1 (Совместим с G.652.D)
Минимальный Радиус Изгиба
10mm
Затухание при 1310 nm
0.36 dB/km
Затухание при 1550 nm
0.22 dB/km
Кол-во Волокна
Duplex
Диаметр Кабеля
2.0mm
Оболочка Кабеля
OFNP
Полярность
A(Tx) - B(Rx)
Рабочая Температура
-20~70°C
Температура Хранения
-40~80°C

Видео

OS2 Single Mode Fiber Patch Cable смотреть видео

Test Assured Program for Fiber Patch Cable

смотреть видео

Видео

OS2 Single Mode Fiber Patch Cable смотреть видео
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Оптический Патч-Корд Отраслевого Стандарта

The fiber optic cable has industry standard flammability rating OFNP jacket and duplex fiber connector which meets EIA/TIA 604-2 for high speed cabling networks.

G. 657. A1 Нечувствительное к Изгибу Волокно

BIF позволяет осуществлять маршрутизацию через ограниченное пространство без какого-либо влияния на производительность.

10mm Минимальный Радиус Изгиба

Способность изгиба повысит коэффициент использования кабеля, обеспечивая меньшие размеры корпусов.

Керамический наконечник из циркония

Оптимальные IL и RL обеспечивают стабильную передачу сигнала, защищают вашу сеть.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$5.00

Задержка поставки