FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается C5EP-U24P1101U.
Это изображение касается C5EP-U24P1101U.
Это изображение касается C5EP-U24P1101U.
Это изображение касается C5EP-U24P1101U.
Это изображение касается C5EP-U24P1101U.
Это изображение касается C5EP-U24P1101U.
Это изображение касается C5EP-U24P1101U.
Это изображение касается C5EP-U24P1101U.
Это изображение касается C5EP-U24P1101U.
Это изображение касается C5EP-U24P1101U.
Это изображение касается C5EP-U24P1101U.
Это изображение касается C5EP-U24P1101U.
Это изображение касается C5EP-U24P1101U.
Это изображение касается C5EP-U24P1101U.

1U 24 Порта Cat5e Неэкранированный 110 Punch Down Патч-панель

#73402
#73402

Подсоедините кабель 24–28 AWG PoE+

US$41.00
FS P/N: C5EP-U24P1101U
FS P/N: C5EP-U24P1101U
Заказы 977
Отзывы 4
Вопросы 5
12 на глобальном складе, 14 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

1U 24 Порта Cat5e UTP Punch Down Патч-панель для 10/100/1000Base-T Ethernet

24-портовая патч панель Ca5e с 110-контактной оконечной нагрузкой имеет цветовую кодировку для проводки T568A и T568B, обеспечивая идеальное решение для любого голосового или сетевого приложения. Для беспроблемного подключения эта патч-панель Ethernet предлагает прямые порты Ca5e с разъемом типа 110, что позволяет легко вставлять и извлекать кабели. Четкая нумерация спереди и сзади сетевой коммутационной панели обеспечивает быструю и простую идентификацию кабельных трасс для эффективного управления системой.

Описание
Категория кабеля
Cat5e
Количество портов
24
Тип экранирования
Неэкранированная
Разметр стойки
1U
Материал
SPCC + ABS Пластики
Цвет
Чёрный
Оконцевание
110 Тип
Монтажная схема
T568A/T568B
Тип патч-панели
Плоский
Размеры (HxWxD)
1.75"x19"x1.2" (44.5x482.5x30.5mm)
Диапазон рабочей температуры
-10°C ~ 60°C
Стандарт
RoHS
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары

Особенности

24 Порта UTP Cat5e Punch Down патч-панель

Холоднокатаная стальная конструкция для максимальной прочности и долговечности

50-микронные золотые контакты

Заказное кодирование номера, простота установки и разграничение кабелей

Проволочный зажим из фосфористой бронзы

Обеспечить до 250 терминации. Зажим для кабеля делает кабель легко разрывается, улучшают характеристики контакта

Высокоэффективная проводка ЦОД

Простая в установке конструкция обеспечивает быструю установку и организацию сетевых кабелей

Категория кабеля
Cat5e
Cat5e
Cat5e
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Кол-во портов
24
24
24
24
24
Заделка
Соединитель
Соединитель
Punchdown типа 110
Пустой
Пустой
Тип экранирования
Неэкранированный
Экранированный
Неэкранированный
Экранированный/Неэкранированный
Неэкранированный
Монтажная высота
1U
1U
1U
1U
1U
Тип патч-панели
Плоский
Плоский
Плоский
Плоский
Угловой
Размеры (ВхШхГ)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92 мм)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92 мм)
1.75''x19''x1.2''
(44.5x482.5x30.5 мм)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92 мм)
1.74''x19''x11.68''
(44.2x482.6x296.6 мм)
Описание

1U 24 Порта Cat5e UTP Punch Down Патч-панель для 10/100/1000Base-T Ethernet

24-портовая патч панель Ca5e с 110-контактной оконечной нагрузкой имеет цветовую кодировку для проводки T568A и T568B, обеспечивая идеальное решение для любого голосового или сетевого приложения. Для беспроблемного подключения эта патч-панель Ethernet предлагает прямые порты Ca5e с разъемом типа 110, что позволяет легко вставлять и извлекать кабели. Четкая нумерация спереди и сзади сетевой коммутационной панели обеспечивает быструю и простую идентификацию кабельных трасс для эффективного управления системой.

Описание
Категория кабеля
Cat5e
Количество портов
24
Тип экранирования
Неэкранированная
Разметр стойки
1U
Материал
SPCC + ABS Пластики
Цвет
Чёрный
Оконцевание
110 Тип
Монтажная схема
T568A/T568B
Тип патч-панели
Плоский
Размеры (HxWxD)
1.75"x19"x1.2" (44.5x482.5x30.5mm)
Диапазон рабочей температуры
-10°C ~ 60°C
Стандарт
RoHS
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Особенности
24 Порта UTP Cat5e Punch Down патч-панель

Холоднокатаная стальная конструкция для максимальной прочности и долговечности

50-микронные золотые контакты

Заказное кодирование номера, простота установки и разграничение кабелей

Проволочный зажим из фосфористой бронзы

Обеспечить до 250 терминации. Зажим для кабеля делает кабель легко разрывается, улучшают характеристики контакта

Высокоэффективная проводка ЦОД

Простая в установке конструкция обеспечивает быструю установку и организацию сетевых кабелей

Категория кабеля
Cat5e
Cat5e
Cat5e
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Кол-во портов
24
24
24
24
24
Заделка
Соединитель
Соединитель
Punchdown типа 110
Пустой
Пустой
Тип экранирования
Неэкранированный
Экранированный
Неэкранированный
Экранированный/Неэкранированный
Неэкранированный
Монтажная высота
1U
1U
1U
1U
1U
Тип патч-панели
Плоский
Плоский
Плоский
Плоский
Угловой
Размеры (ВхШхГ)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92 мм)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92 мм)
1.75''x19''x1.2''
(44.5x482.5x30.5 мм)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92 мм)
1.74''x19''x11.68''
(44.2x482.6x296.6 мм)

Вопросы и ответы

Отзывы

US$41.00

12 на глобальном складе