Модули питания постоянного тока с возможностью горячей замены YM-1151E разработан, чтобы совместитсья с Ethernet-коммутаторами S5850-32S2Q, S5800-8TF12S, S5850-24T16B и сетевыми ответвителями (TAP) T5850-32S2Q, T5800-8TF12S. Его можно заменять в горячем режиме без простоя системы, обеспечивая бесшовную и бесперебойную работу, что обеспечивает недорогое и простое решение проблемы отказа внутреннего источника питания Ethernet-коммутатора.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Блок питания постоянного тока с возможностью горячей замены 150 Вт для S5850-32S2Q, S5800-8TF12S, S5850-24T16B, T5850-32S2Q, T5800-8TF12S
Модуль питания постоянного тока с возможностью горячей замены 150 Вт для S5850-32S2Q, S5800-8TF12S, S5850-24T16B, T5850-32S2Q, T5800-8TF12S
Особенности
1+1 резервные модули питания постоянного тока с возможностью горячей замены позволяют пользователям устанавливать их без отключения питания коммутатора или нарушения функции переключения.
Модуль питания постоянного тока с возможностью горячей замены 150 Вт для S5850-32S2Q, S5800-8TF12S, S5850-24T16B, T5850-32S2Q, T5800-8TF12S
Модули питания постоянного тока с возможностью горячей замены YM-1151E разработан, чтобы совместитсья с Ethernet-коммутаторами S5850-32S2Q, S5800-8TF12S, S5850-24T16B и сетевыми ответвителями (TAP) T5850-32S2Q, T5800-8TF12S. Его можно заменять в горячем режиме без простоя системы, обеспечивая бесшовную и бесперебойную работу, что обеспечивает недорогое и простое решение проблемы отказа внутреннего источника питания Ethernet-коммутатора.
1+1 резервные модули питания постоянного тока с возможностью горячей замены позволяют пользователям устанавливать их без отключения питания коммутатора или нарушения функции переключения.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$349.00