Конструкция LC-LC uniboot позволяет двусторонней передаче в одном кабеле, и уменьшает перегрузку кабеля при маршрутизации. Он подходит для использования в высокоплотных оптических прокладках в ЦОДах, которые требуют экономии пространства и уменьшения проблем с управлением кабелем. Конструкция с обратной поляризацией позволяет быстро и легко изменять полярность без использования каких-либо инструментов, и при том не вскроется волокно.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
OS2 LC UPC Duplex Flat Clip Uniboot OFNR
Uniboot LC-LC Патч-корд, Изгиб-Нечувствительный Оптический Патч-корд LC-LC
Решение для применения
Особенности
Плоский зажим Suncall LC
Обеспечьте дополнительное пространство между разъемами и улучшите поток воздуха.
Кабель Uniboot 2,0 мм
Замените традиционный дуплексный кабель с застежкой-молнией и уменьшите объем кабеля на 50%.
Волокно Corning BIF
Поддерживайте максимальную производительность при сгибании, сжатии и растяжении.
Разъёмы LC с плоским зажимом легко удовлетворяют ваши потребности в обратной полярности при обновлении сети. Всего 4 шага для переключения полярности с A-B на A-A без оголения волокон и использования каких-либо инструментов.
Uniboot LC-LC Патч-корд, Изгиб-Нечувствительный Оптический Патч-корд LC-LC
Конструкция LC-LC uniboot позволяет двусторонней передаче в одном кабеле, и уменьшает перегрузку кабеля при маршрутизации. Он подходит для использования в высокоплотных оптических прокладках в ЦОДах, которые требуют экономии пространства и уменьшения проблем с управлением кабелем. Конструкция с обратной поляризацией позволяет быстро и легко изменять полярность без использования каких-либо инструментов, и при том не вскроется волокно.
Плоский зажим Suncall LC
Обеспечьте дополнительное пространство между разъемами и улучшите поток воздуха.
Кабель Uniboot 2,0 мм
Замените традиционный дуплексный кабель с застежкой-молнией и уменьшите объем кабеля на 50%.
Волокно Corning BIF
Поддерживайте максимальную производительность при сгибании, сжатии и растяжении.
Разъёмы LC с плоским зажимом легко удовлетворяют ваши потребности в обратной полярности при обновлении сети. Всего 4 шага для переключения полярности с A-B на A-A без оголения волокон и использования каких-либо инструментов.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$15.00