Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной Модуль 100G QSFP28 -> 4x25G SFP28 Breakout Кабель AOC (Active Optical Cable)
#70537
#70537
US$199.00
FS P/N: Q-4S28AOxxFS P/N: Q-4S28AOxx
Заказы 219
Отзыв 1
Вопросы 5
Choose Length:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
m
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
Рабочая температура:
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Задержка поставки, 03 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Описание
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
100G QSFP28 -> 4x25G SFP28 AOC Cable(Заказной длина, QSFP28 -> SFP28)
Описание
Артикул
Q-4S28AOxx
Название Поставщика
FS.COM
Тип Разъема
QSFP28 -> SFP28
Макс. Скорость Передачи Данных
100Gbps
Минимальный Pадиус Изгиба
7.5mm
Длина Кабеля
Заказной
Тип Волокна
OM3
Материал Оболочки
OFNP
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Описание
100G QSFP28 -> 4x25G SFP28 AOC Cable(Заказной длина, QSFP28 -> SFP28)
Описание
Артикул
Q-4S28AOxx
Название Поставщика
FS.COM
Тип Разъема
QSFP28 -> SFP28
Макс. Скорость Передачи Данных
100Gbps
Минимальный Pадиус Изгиба
7.5mm
Длина Кабеля
Заказной
Тип Волокна
OM3
Материал Оболочки
OFNP
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$199.00
Задержка поставки