Оптические пигтейлы обеспечивают быстрый способ соединить устройства на месте. Они разработаны, изготовлены и испытаны в соответствии с протоколом и производительностью по промышленным стандартам, которые будут соответствовать вашим самым строгим механическим и эксплуатационным характеристикам.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1M (3ft) SC UPC одномодовый оптический пигтейл Simplex OS2 PVC (OFNR) 0.9 мм
Одномодовый оптический пигтейл Simplex SC/UPC 9/125, внешняя оболочка PVC 0.9 мм
Решение для применения
Особенности
Пигтейл сочетает в себе высококачественные циркониевые наконечники и прочное композитное оборудование для обеспечения оптической производительности, долговечности и повторяемости, необходимых для современных сетевых применений.
Разъём FBT
Прочный и устойчивый к коррозии, нелегко деформируется
Оболочка из PVC (OFNR)
Гибкая и износостойкая, прочная для использования внутри помещений
Керамические наконечники из наноциркония
Гарантируют стабильную и быструю передачу по сети
Волокно с низкими потерями G.657.A1 и мин. радиус изгиба 10 мм обеспечивает повышенную гибкость при установке в ограниченном пространстве.
Одномодовый оптический пигтейл Simplex SC/UPC 9/125, внешняя оболочка PVC 0.9 мм
Оптические пигтейлы обеспечивают быстрый способ соединить устройства на месте. Они разработаны, изготовлены и испытаны в соответствии с протоколом и производительностью по промышленным стандартам, которые будут соответствовать вашим самым строгим механическим и эксплуатационным характеристикам.
Пигтейл сочетает в себе высококачественные циркониевые наконечники и прочное композитное оборудование для обеспечения оптической производительности, долговечности и повторяемости, необходимых для современных сетевых применений.
Разъём FBT
Прочный и устойчивый к коррозии, нелегко деформируется
Оболочка из PVC (OFNR)
Гибкая и износостойкая, прочная для использования внутри помещений
Керамические наконечники из наноциркония
Гарантируют стабильную и быструю передачу по сети
Волокно с низкими потерями G.657.A1 и мин. радиус изгиба 10 мм обеспечивает повышенную гибкость при установке в ограниченном пространстве.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1.70