1 результат для „42130“
Товар
"42130" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
3m (10ft) SC UPC - SC UPC оптический патч-корд Duplex OS2 SM PVC (OFNR) 2.0 мм #40237
Дуплексные клипсы | G.657.A1 | Радиус изгиба 10/5D | Сети 1/10/40/100/400G
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение ru@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн