FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается OM3LCDX.
Это изображение касается OM3LCDX.
Это изображение касается OM3LCDX.
Это изображение касается OM3LCDX.
Это изображение касается OM3LCDX.
Это изображение касается OM3LCDX.
Это изображение касается OM3LCDX.
Это изображение касается OM3LCDX.
Это изображение касается OM3LCDX.
Это изображение касается OM3LCDX.

2m (7ft) LC UPC - LC UPC Оптический Патч-корд Дуплекс OM3 MM PVC (OFNR) 2.0mm

Hot #41729
Hot #41729

Дуплексные клипсы BIF Радиус изгиба 20/10D Сети 10G

US$5.20
FS P/N: OM3LCDX
FS P/N: OM3LCDX
Заказы 276.5K
Отзывы 463
Вопросы 15
492 на глобальном складе, 12 авг, 2024
1170 шт. в пути, 22 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Высококачественный и Экономичный 50/125μm OM3 Многомодовый Оптический Патч-Корд с Нечувствительностью к Изгибу

Этот 50/125μm OM3 многомодовый оптический патч-корд с нечувствительностью к изгибу обеспечивает меньшую величину затухания при изгибе или скручивании по сравнению с традиционными оптоволоконными кабелями, что позволяет эксплуатировать кабель более эффективно и экономить больше места во время построения инфраструктуры с высокой плотностью в ЦОД, корпоративных сетях, телекоммуникационных комнатах, серверных фермах, облачных сетях хранения и в любых местах, где требуется оптический кабель.

Этот 50/125 OM3 многомодовый оптический патч-корд идеально подходит для подключения трансиверов 10G SR, 10G LRM, SFP+ и т. д. Для соединений 10G/40G/100G Ethernet и является предпочтительной спецификацией оптоволокна для соединений 10G Ethernet.

Описание
Тип Разъёма
LC - LC
Тип Полировки
UPC - UPC
Кол-во Волокна
Duplex
Мода Волокна
OM3 50/125μm
Длина Волны
850/1300нм
10G Ethernet Расстояние
300m при 850нм
Вносимые Потери
≤0.3dB
Обратные Потери
≥30dB
Класс Волокна
Нечувствительное к Изгибу
Миним. Радиус Изгиба
7.5mm
Затухание при 850нм
3.0 dB/km
Затухание при 1300нм
1.0 dB/km
Материал Оболочки
PVC
Диаметр Кабеля
2.0mm
Полярность
A(Tx) - B(Rx)
Температура Эксплуатации
-20~70°C

Видео

OM3/OM4 Multimode Fiber Cable for 40G/100G Connections смотреть видео

Differences Between OM1, OM2, OM3, OM4 & OM5 Multimode Fibers

смотреть видео

Видео

OM3/OM4 Multimode Fiber Cable for 40G/100G Connections смотреть видео
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Умный & Надежный - Гибкий Патч-корд

Дуплексный оптический разъем отраслевого стандарта соответствует EIA/TIA 604-2 с керамическим наконечником для высокоскоростных кабельных сетей.

Нечувствительный кабель к изгибу

BIF позволяет осуществлять маршрутизацию через ограниченное пространство без какого-либо влияния на производительность.

7.5mm Минимальный Радиус Изгиба

Способность изгиба повысит коэффициент использования кабеля, обеспечивая меньшие размеры корпусов.

Керамический наконечник из циркония

Оптимальные IL и RL обеспечивают стабильную передачу сигнала, защищают вашу сеть.

Структура оптического патч-корда с нечувствительностью к изгибу

В кабели BIF существуется уникальная траншея с низким показателем преломления слоя стекла, которая уменьшает дисперсию света при скручивании и изгибе, обеспечивая стабильную и быструю передачу сети.

Гарантия Высококачественных Оптических Патч-Кордов

Комплексное тестирование производительности гарантирует, что кабель работает более безопасно, а передача данных - более надежна и стабильна в вашей сети.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (15)Connector Boot (1)Connectors (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.9
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    406
    56
    0
    0
    1

    C***d

    Netherlands

    July 08, 2024
    5.0
    Works perfectly, i was able to run it through my house and feed it through hole in the wall without any issues
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    W***n

    United States

    June 28, 2024
    5.0
    Great value, arrived in great shape.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    W***n

    United States

    June 28, 2024
    5.0
    Works as expected, arrived in great shape.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели