1 результат для „40886“
Товар
"40886" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
5ft (1.5m) неэкранированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat6, PVC CM, без изолирующего колпачка, синий #70654
Чистая медь | PoE++ | 550Mhz
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение ru@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн