Промышленный армированный кабель отличается высокой прочностью на разрыв, сильным давлением и сопротивлением грызунам, а также хорошими характеристиками гибкости. Кроме того, он устойчив к изгибу, маслостойкий и износостойкий, срок службы которого составляет 3-5 лет при длительном воздействии на открытом воздухе или дожде. Таким образом, промышленный бронированный кабель идеально подходит для внутреннего и наружного применения, например, для соединения сетей двух зданий с использованием подземного кабелепровода или прямого заглубления.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной промышленный бронированный оптический пигтейл, 2-24 волокна, OS2 SM LC/SC/FC/ST/LSH
Улучшенный 2-24 волокна одномодовый LC/SC/FC/ST/LSH промышленный бронированный косичку
2,5 мм (6~24 волокна)
Особенности
Применение прочных кабелепроводов. Существует два основных применения промышленных кабелей вне помещений. Один заключается в том, чтобы закопать их прямо под землю, чтобы снизить затраты на проводку, а другой — поместить их в кабелепроводы для большей долговечности.
Волокно G.657.A2 обеспечивает более плотные изгибы кабеля для провисания и прокладки.
Прочный кабель предотвращает разрыв и продлевает срок службы.
Большое сопротивление давлению позволяет избежать легкого разрушения внешними силами.
Доступны различные разъемы, LC/SC/FC/ST/LSH, полировка UPC/APC, чтобы удовлетворить потребности различных применений.
Прочная трубка из нержавеющей стали и прочный ТПУ делают промышленные волокна подходящими для критических и суровых ситуаций, таких как дороги и снежные поля, промышленные поля и строительные площадки и т. д.
Улучшенный 2-24 волокна одномодовый LC/SC/FC/ST/LSH промышленный бронированный косичку
Промышленный армированный кабель отличается высокой прочностью на разрыв, сильным давлением и сопротивлением грызунам, а также хорошими характеристиками гибкости. Кроме того, он устойчив к изгибу, маслостойкий и износостойкий, срок службы которого составляет 3-5 лет при длительном воздействии на открытом воздухе или дожде. Таким образом, промышленный бронированный кабель идеально подходит для внутреннего и наружного применения, например, для соединения сетей двух зданий с использованием подземного кабелепровода или прямого заглубления.
2,5 мм (6~24 волокна)
Применение прочных кабелепроводов. Существует два основных применения промышленных кабелей вне помещений. Один заключается в том, чтобы закопать их прямо под землю, чтобы снизить затраты на проводку, а другой — поместить их в кабелепроводы для большей долговечности.
Волокно G.657.A2 обеспечивает более плотные изгибы кабеля для провисания и прокладки.
Прочный кабель предотвращает разрыв и продлевает срок службы.
Большое сопротивление давлению позволяет избежать легкого разрушения внешними силами.
Доступны различные разъемы, LC/SC/FC/ST/LSH, полировка UPC/APC, чтобы удовлетворить потребности различных применений.
Прочная трубка из нержавеющей стали и прочный ТПУ делают промышленные волокна подходящими для критических и суровых ситуаций, таких как дороги и снежные поля, промышленные поля и строительные площадки и т. д.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$11.00