Предварительно терминированные оптические пигтейлы для использования внутри и вне помещений предназначены для поддержки сегодняшних потребностей в данных и удовлетворения постоянно растущих требований к сети завтрашнего дня. Идеально подходит для соединения сетей двух зданий с помощью подземного трубопровода, который также устанавливается в подъездах.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной оптический пигтейл, внутренний/наружный, 2-24 волокна, OS2 SM LC/SC/FC/ST
Улучшенный одномодовый кабель LC/SC/FC/ST с 2-24 волокнами
Особенности
Чёрная внешняя оболочка LSZH, устойчивая к ультрафиолетовому излучению, и конструкция с плотным буфером позволяют использовать кабель внутри или вне помещений в подземных сухих/влажных кабелепроводах (если они не подвержены затоплению).
20/10D Мин. радиус изгиба
Волокно G.657.A1 обеспечивает более плотные изгибы кабеля для провисания и прокладки.
Циркониевый керамический наконечник
срок службы прецизионных наконечников достигает 500 раз.
240-400N Предел прочности
Устойчивый к натяжению кабель предотвращает разрыв кабеля и продлевает срок службы.
Широко используется в кабельном телевидении, FTTH/FTTX, телекоммуникационных сетях, установках помещений, сетях обработки данных, сетях LAN/WAN и т. д.
Доступны различные разъемы, LC/SC/FC/ST, полировка UPC/APC, чтобы удовлетворить потребности различных применений.
Улучшенный одномодовый кабель LC/SC/FC/ST с 2-24 волокнами
Предварительно терминированные оптические пигтейлы для использования внутри и вне помещений предназначены для поддержки сегодняшних потребностей в данных и удовлетворения постоянно растущих требований к сети завтрашнего дня. Идеально подходит для соединения сетей двух зданий с помощью подземного трубопровода, который также устанавливается в подъездах.
Чёрная внешняя оболочка LSZH, устойчивая к ультрафиолетовому излучению, и конструкция с плотным буфером позволяют использовать кабель внутри или вне помещений в подземных сухих/влажных кабелепроводах (если они не подвержены затоплению).
20/10D Мин. радиус изгиба
Волокно G.657.A1 обеспечивает более плотные изгибы кабеля для провисания и прокладки.
Циркониевый керамический наконечник
срок службы прецизионных наконечников достигает 500 раз.
240-400N Предел прочности
Устойчивый к натяжению кабель предотвращает разрыв кабеля и продлевает срок службы.
Широко используется в кабельном телевидении, FTTH/FTTX, телекоммуникационных сетях, установках помещений, сетях обработки данных, сетях LAN/WAN и т. д.
Доступны различные разъемы, LC/SC/FC/ST, полировка UPC/APC, чтобы удовлетворить потребности различных применений.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$16.00